Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:temprato e rettificato (HRC 60 ±2).Nota:Gli elementi di centraggio agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. In combinazione con le bussole portamaschi temprate K1095 consentono un cambio dei pezzi da lavorare rapido, con esattezza di adattamento e senza usura.

Le esecuzioni D1 = 5 e D1 = 6 non sono caratterizzate da filettatura interna.
Nota disegno:
Forma B: elemento di centraggio cilindrico
Forma C: elemento di centraggio spianato
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1094 Elemento di centraggio con filettatura interna 372 kB

Disegni (sintesi completa)

Elemento di centraggio con filettatura interna

Elemento di centraggio con filettatura interna,
forma B, cilindrico

Maggiori informazioni

Disegni

Elemento di centraggio con filettatura interna, forma B, cilindrico

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1D1

D2HH1H2GRTCADAcc.PrezzoOrdinare
K1094.205Bversione corta53835-1,50- su richiesta
K1094.206Bversione corta641046-1,80- su richiesta
K1094.208Bversione corta8611,467,4M2,52,55 su richiesta
K1094.210Bversione corta10713,779,7M2,535 su richiesta
K1094.212Bversione corta12816812M33,56 su richiesta
K1094.216Bversione corta1612201215M458 su richiesta
K1094.220Bversione corta201425,51419,5M5610 su richiesta
K1094.305Bversione lunga531035-1,50- su richiesta
K1094.306Bversione lunga641246-1,80- su richiesta
K1094.308Bversione lunga8617,467,4M2,52,55 su richiesta
K1094.310Bversione lunga10721,779,7M2,535 su richiesta
K1094.312Bversione lunga12824812M33,56 su richiesta
K1094.316Bversione lunga1612291215M458 su richiesta
K1094.320Bversione lunga201435,51419,5M5610 su richiesta

Elemento di centraggio con filettatura interna, forma C, spianato

Maggiori informazioni

Disegni

Elemento di centraggio con filettatura interna, forma C, spianato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaVersione 1D1D2HH1H2GRBTCADAcc.PrezzoOrdinare
K1094.405Cversione corta53835-1,50-- su richiesta
K1094.406Cversione corta641046-1,80-- su richiesta
K1094.408Cversione corta8611,467,4M2,52,52,55 su richiesta
K1094.410Cversione corta10713,779,7M2,533,05 su richiesta
K1094.412Cversione corta12816812M33,53,56 su richiesta
K1094.416Cversione corta1612201215M4558 su richiesta
K1094.420Cversione corta201425,51419,5M56610 su richiesta
K1094.505Cversione lunga531035-1,50-- su richiesta
K1094.506Cversione lunga641246-1,80-- su richiesta
K1094.508Cversione lunga8617,467,4M2,52,52,55 su richiesta
K1094.510Cversione lunga10721,779,7M2,533,05 su richiesta
K1094.512Cversione lunga12824812M33,53,56 su richiesta
K1094.516Cversione lunga1612291215M4558 su richiesta
K1094.520Cversione lunga201435,51419,5M56610 su richiesta