Elemento di centraggio con profilo arrotondato forma A
Descrizione articolo/immagini prodotto
DescrizioneMateriale:
Acciaio per utensili o acciaio inox 1.4305.
Versione:Acciaio temprato e rettificato. Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.Nota:Gli elementi di centraggio con profilo arrotondato agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. La tendenza di serraggio, anche detta 'effetto a cassetto', causata dall'appoggio obliquo del pezzo da assemblare oppure dalle forze non agenti sull'asse della vite durante la spinta, viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dall'inclinazione dell'assemblaggio (vedere anche lo Schema di assemblaggio 1).Nota disegno:
1) Filettatura interna su un lato con foro cieco 2) Filettatura interna su entrambi i lati con foro cieco 3) Filettatura interna su entrambi i lati con foro passante
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.