K0351Elemento di centraggio con profilo arrotondato spianato forma D |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili o acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio temprato e rettificato. Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.Nota:Gli elementi di centraggio con profilo arrotondato agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. La tendenza di serraggio, anche detta 'effetto a cassetto', causata dall'appoggio obliquo del pezzo da assemblare oppure dalle forze non agenti sull'asse della vite durante la spinta, viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dall'inclinazione dell'assemblaggio (vedere anche lo Schema di assemblaggio 1). DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Perno di posizionamento con profilo arrotondato spianato forma D, filettatura interna su un lato con foro cieco
|
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale | Dimensioni | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | Foro del nucleo filettato | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0351.062 | acciaio per utensili | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 1,7 | Foro cieco |  | | su richiesta | | K0351.082 | acciaio per utensili | 1 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 2 | Foro cieco |  | | su richiesta | | K0351.102 | acciaio per utensili | 1 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2,5 | Foro cieco |  | | su richiesta | | K0351.122 | acciaio per utensili | 1 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2,5 | Foro cieco |  | | su richiesta | | K0351.142 | acciaio per utensili | 1 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3,76 | Foro cieco |  | | su richiesta | | K0351.162 | acciaio per utensili | 1 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4,3 | Foro cieco |  | | su richiesta | | K0351.202 | acciaio per utensili | 1 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 5 | Foro cieco |  | | su richiesta | | K0351.222 | acciaio per utensili | 1 | 22 | 16 | 22 | 16 | 22 | 5,5 | M5 | 10 | R 5,5 | 5 | Foro cieco |  | | su richiesta | | K0351.252 | acciaio per utensili | 1 | 25 | 18 | 25 | 18 | 25 | 6 | M5 | 10 | R 6 | 5,6 | Foro cieco |  | | su richiesta | | K0351.5062 | acciaio inox | 1 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 1,7 | Foro cieco |  | | su richiesta | | K0351.5082 | acciaio inox | 1 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 2 | Foro cieco |  | | su richiesta | | K0351.5102 | acciaio inox | 1 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2,5 | Foro cieco |  | | su richiesta | | K0351.5122 | acciaio inox | 1 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2,5 | Foro cieco |  | | su richiesta | | K0351.5142 | acciaio inox | 1 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3,76 | Foro cieco |  | | su richiesta | | K0351.5162 | acciaio inox | 1 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4,3 | Foro cieco |  | | su richiesta | | K0351.5202 | acciaio inox | 1 | 20 | 14 | 20 | 14 | 20 | 5 | M5 | 10 | R 5 | 5 | Foro cieco |  | | su richiesta | |
|
|
Perno di posizionamento con profilo arrotondato spianato forma D, filettatura interna su entrambi i lati con foro passante |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale | Dimensioni | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | Foro del nucleo filettato | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0351.06022 | acciaio per utensili | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 1,7 | Foro passante |  | | su richiesta | | K0351.08022 | acciaio per utensili | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 2 | Foro passante |  | | su richiesta | | K0351.10022 | acciaio per utensili | 3 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2,5 | Foro passante |  | | su richiesta | | K0351.12022 | acciaio per utensili | 3 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2,5 | Foro passante |  | | su richiesta | | K0351.14022 | acciaio per utensili | 3 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3,76 | Foro passante |  | | su richiesta | | K0351.16022 | acciaio per utensili | 3 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4,3 | Foro passante |  | | su richiesta | | K0351.506022 | acciaio inox | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | M2,5 | 4,5 | R 1 | 1,7 | Foro passante |  | | su richiesta | | K0351.508022 | acciaio inox | 3 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 2 | M3 | 6 | R 2 | 2 | Foro passante |  | | su richiesta | | K0351.510022 | acciaio inox | 3 | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 2,5 | M3 | 6 | R 2,5 | 2,5 | Foro passante |  | | su richiesta | | K0351.512022 | acciaio inox | 3 | 12 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3 | M4 | 8 | R 3 | 2,5 | Foro passante |  | | su richiesta | | K0351.514022 | acciaio inox | 3 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 3,5 | M4 | 8 | R 3,5 | 3,76 | Foro passante |  | | su richiesta | | K0351.516022 | acciaio inox | 3 | 16 | 12 | 16 | 12 | 16 | 4 | M5 | 10 | R 4 | 4,3 | Foro passante |  | | su richiesta | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|