Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:AcciaioVersione:brunitoNota:La corsa di avvicinamento è di 12 mm. Il bloccaggio automatico scatta in qualsiasi posizione entro la corsa di serraggio di 1,5 mm. Per questo è possibile serrare i pezzi con tolleranze fino a 1 mm. L'attrezzo di serraggio "arness" può essere montato in qualsiasi posizione orizzontale e verticale.
Per soddisfare le più svariate esigenze applicative, sono stati prodotti diversi accessori normalizzati. Vengono forniti come accessori speciali. Il pressore e tutti i pezzi del sistema sottoposti a forte sollecitazione sono cementati.
La massima forza di bloccaggio è di 4905 N.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0021 Accessori "arness" 206 kB

Disegni

Accessori "arness"

Selezione/filtro articoli

N. ordine

DenominazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
K0021.02Forcella su richiesta
K0021.03Staffa di trazione su richiesta
K0021.04Piattelli di spinta su richiesta

Altri articoli di questa categoria