Skupiny zboží
Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  s vnitřním závitem a krytkou, se závitovou vložkou z nerezové oceli
K0123

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnitřním závitem a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 1.4305.
Krytka z nerezové oceli 1.4305.

Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0123 Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnitřním závitem a krytkou, se závitovou vložkou z nerezové oceli 267 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  s vnitřním závitem a krytkou, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Upínací páky s vnitřním závitem a krytkou, ocelové části z nerezové oceli, satinované

více informací

Výkresy

Upínací páky s vnitřním závitem a krytkou, ocelové části z nerezové oceli, satinované

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
VelikostXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0123.92061černá RAL 9005satinovaný2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.92081černá RAL 9005satinovaný2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.93081černá RAL 9005satinovaný3M81416212241,5102454,558,580911122 0,00 €
K0123.93101černá RAL 9005satinovaný3M101416212241,5102454,558,580911122 0,00 €

Upínací páky s vnitřním závitem a krytkou, ocelové části z nerezové oceli, matná struktura

více informací

Výkresy

Upínací páky s vnitřním závitem a krytkou, ocelové části z nerezové oceli, matná struktura

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
VelikostXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0123.9206181černá RAL 9005matná struktura2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.9206182čistě oranžová RAL 2004matná struktura2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.9206183řepkově žlutá RAL 1021matná struktura2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.9206184bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.9206185signální zelená RAL 6032matná struktura2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.9206186bezpečnostní modrá RAL 5017matná struktura2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.9206187světle šedá RAL 7035matná struktura2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.9206188okenní šedá RAL 7040matná struktura2M61213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.9208181černá RAL 9005matná struktura2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.9208182čistě oranžová RAL 2004matná struktura2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.9208183řepkově žlutá RAL 1021matná struktura2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.9208184bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.9208185signální zelená RAL 6032matná struktura2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.9208186bezpečnostní modrá RAL 5017matná struktura2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.9208187světle šedá RAL 7035matná struktura2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.9208188okenní šedá RAL 7040matná struktura2M81213,518,519326,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.9308181černá RAL 9005matná struktura3M81416212241,5102454,558,580911122 0,00 €
K0123.9308182čistě oranžová RAL 2004matná struktura3M81416212241,5102454,558,580911122 0,00 €
K0123.9308183řepkově žlutá RAL 1021matná struktura3M81416212241,5102454,558,580911122 0,00 €
K0123.9308184bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura3M81416212241,5102454,558,580911122 0,00 €
K0123.9308185signální zelená RAL 6032matná struktura3M81416212241,5102454,558,580911122 0,00 €
K0123.9308186bezpečnostní modrá RAL 5017matná struktura3M81416212241,5102454,558,580911122 0,00 €
K0123.9308187světle šedá RAL 7035matná struktura3M81416212241,5102454,558,580911122 0,00 €
K0123.9308188okenní šedá RAL 7040matná struktura3M81416212241,5102454,558,580911122 0,00 €
K0123.9310181černá RAL 9005matná struktura3M101416212241,5102454,558,580911122 0,00 €
K0123.9310182čistě oranžová RAL 2004matná struktura3M101416212241,5102454,558,580911122 0,00 €
K0123.9310183řepkově žlutá RAL 1021matná struktura3M101416212241,5102454,558,580911122 0,00 €
K0123.9310184bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura3M101416212241,5102454,558,580911122 0,00 €
K0123.9310185signální zelená RAL 6032matná struktura3M101416212241,5102454,558,580911122 0,00 €
K0123.9310186bezpečnostní modrá RAL 5017matná struktura3M101416212241,5102454,558,580911122 0,00 €
K0123.9310187světle šedá RAL 7035matná struktura3M101416212241,5102454,558,580911122 0,00 €
K0123.9310188okenní šedá RAL 7040matná struktura3M101416212241,5102454,558,580911122 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33