Skupiny zboží
Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnějším závitem, satinovaná, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná
K1659

Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnějším závitem,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části modře pasivovány.
Upozornění:Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004, stříbrná metalíza.

Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1659 Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnějším závitem, satinovaná, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná 340 kB

Výkresy

Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnějším závitem, satinovaná, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
VelikostXDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K1659.0042X10čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771610 0,00 €
K1659.0042X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771615 0,00 €
K1659.0042X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771620 0,00 €
K1659.0042X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771625 0,00 €
K1659.0042X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771630 0,00 €
K1659.0042X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771635 0,00 €
K1659.0042X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771640 0,00 €
K1659.0042X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771645 0,00 €
K1659.0042X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771650 0,00 €
K1659.0043X10kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771610 0,00 €
K1659.0043X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771615 0,00 €
K1659.0043X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771620 0,00 €
K1659.0043X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771625 0,00 €
K1659.0043X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771630 0,00 €
K1659.0043X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771635 0,00 €
K1659.0043X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771640 0,00 €
K1659.0043X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771645 0,00 €
K1659.0043X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771650 0,00 €
K1659.0052X10čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771610 0,00 €
K1659.0052X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771615 0,00 €
K1659.0052X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771620 0,00 €
K1659.0052X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771625 0,00 €
K1659.0052X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771630 0,00 €
K1659.0052X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771635 0,00 €
K1659.0052X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771640 0,00 €
K1659.0052X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771645 0,00 €
K1659.0052X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771650 0,00 €
K1659.0053X10kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771610 0,00 €
K1659.0053X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771615 0,00 €
K1659.0053X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771620 0,00 €
K1659.0053X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771625 0,00 €
K1659.0053X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771630 0,00 €
K1659.0053X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771635 0,00 €
K1659.0053X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771640 0,00 €
K1659.0053X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771645 0,00 €
K1659.0053X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771650 0,00 €
K1659.1052X10čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771610 0,00 €
K1659.1052X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771615 0,00 €
K1659.1052X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771620 0,00 €
K1659.1052X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771625 0,00 €
K1659.1052X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771630 0,00 €
K1659.1052X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771635 0,00 €
K1659.1052X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771640 0,00 €
K1659.1052X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771645 0,00 €
K1659.1052X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771650 0,00 €
K1659.1053X10kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771610 0,00 €
K1659.1053X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771615 0,00 €
K1659.1053X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771620 0,00 €
K1659.1053X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771625 0,00 €
K1659.1053X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771630 0,00 €
K1659.1053X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771635 0,00 €
K1659.1053X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771640 0,00 €
K1659.1053X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771645 0,00 €
K1659.1053X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771650 0,00 €
K1659.1062X10čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771610 0,00 €
K1659.1062X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771615 0,00 €
K1659.1062X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771620 0,00 €
K1659.1062X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771625 0,00 €
K1659.1062X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771630 0,00 €
K1659.1062X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771635 0,00 €
K1659.1062X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771640 0,00 €
K1659.1062X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771645 0,00 €
K1659.1062X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771650 0,00 €
K1659.1063X10kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771610 0,00 €
K1659.1063X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771615 0,00 €
K1659.1063X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771620 0,00 €
K1659.1063X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771625 0,00 €
K1659.1063X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771630 0,00 €
K1659.1063X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771635 0,00 €
K1659.1063X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771640 0,00 €
K1659.1063X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771645 0,00 €
K1659.1063X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771650 0,00 €
K1659.2062X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 0,00 €
K1659.2062X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 0,00 €
K1659.2062X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 0,00 €
K1659.2062X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 0,00 €
K1659.2062X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 0,00 €
K1659.2062X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 0,00 €
K1659.2062X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 0,00 €
K1659.2062X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 0,00 €
K1659.2062X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 0,00 €
K1659.2062X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 0,00 €
K1659.2063X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 0,00 €
K1659.2063X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 0,00 €
K1659.2063X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 0,00 €
K1659.2063X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 0,00 €
K1659.2063X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 0,00 €
K1659.2063X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 0,00 €
K1659.2063X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 0,00 €
K1659.2063X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 0,00 €
K1659.2063X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 0,00 €
K1659.2063X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 0,00 €
K1659.2082X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 0,00 €
K1659.2082X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 0,00 €
K1659.2082X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 0,00 €
K1659.2082X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 0,00 €
K1659.2082X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 0,00 €
K1659.2082X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 0,00 €
K1659.2082X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 0,00 €
K1659.2082X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 0,00 €
K1659.2082X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 0,00 €
K1659.2082X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 0,00 €
K1659.2083X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 0,00 €
K1659.2083X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 0,00 €
K1659.2083X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 0,00 €
K1659.2083X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 0,00 €
K1659.2083X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 0,00 €
K1659.2083X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 0,00 €
K1659.2083X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 0,00 €
K1659.2083X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 0,00 €
K1659.2083X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 0,00 €
K1659.2083X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 0,00 €
K1659.2102X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 0,00 €
K1659.2102X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 0,00 €
K1659.2102X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 0,00 €
K1659.2102X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 0,00 €
K1659.2102X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 0,00 €
K1659.2102X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 0,00 €
K1659.2102X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 0,00 €
K1659.2102X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 0,00 €
K1659.2102X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 0,00 €
K1659.2102X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 0,00 €
K1659.2103X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 0,00 €
K1659.2103X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 0,00 €
K1659.2103X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 0,00 €
K1659.2103X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 0,00 €
K1659.2103X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52035 0,00 €
K1659.2103X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 0,00 €
K1659.2103X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52045 0,00 €
K1659.2103X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 0,00 €
K1659.2103X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52055 0,00 €
K1659.2103X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 0,00 €
K1659.3082X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112215 0,00 €
K1659.3082X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112220 0,00 €
K1659.3082X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112225 0,00 €
K1659.3082X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112230 0,00 €
K1659.3082X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112235 0,00 €
K1659.3082X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112240 0,00 €
K1659.3082X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112245 0,00 €
K1659.3082X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112250 0,00 €
K1659.3082X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112255 0,00 €
K1659.3082X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112260 0,00 €
K1659.3083X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112215 0,00 €
K1659.3083X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112220 0,00 €
K1659.3083X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112225 0,00 €
K1659.3083X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112230 0,00 €
K1659.3083X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112235 0,00 €
K1659.3083X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112240 0,00 €
K1659.3083X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112245 0,00 €
K1659.3083X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112250 0,00 €
K1659.3083X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112255 0,00 €
K1659.3083X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112260 0,00 €
K1659.3102X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112215 0,00 €
K1659.3102X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112220 0,00 €
K1659.3102X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112225 0,00 €
K1659.3102X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112230 0,00 €
K1659.3102X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112235 0,00 €
K1659.3102X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112240 0,00 €
K1659.3102X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112245 0,00 €
K1659.3102X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112250 0,00 €
K1659.3102X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112255 0,00 €
K1659.3102X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112260 0,00 €
K1659.3103X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112215 0,00 €
K1659.3103X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112220 0,00 €
K1659.3103X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112225 0,00 €
K1659.3103X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112230 0,00 €
K1659.3103X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112235 0,00 €
K1659.3103X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112240 0,00 €
K1659.3103X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112245 0,00 €
K1659.3103X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112250 0,00 €
K1659.3103X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112255 0,00 €
K1659.3103X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112260 0,00 €
K1659.4102X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132420 0,00 €
K1659.4102X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132425 0,00 €
K1659.4102X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132430 0,00 €
K1659.4102X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132435 0,00 €
K1659.4102X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132440 0,00 €
K1659.4102X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132445 0,00 €
K1659.4102X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132450 0,00 €
K1659.4102X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132455 0,00 €
K1659.4102X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132460 0,00 €
K1659.4102X70čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132470 0,00 €
K1659.4102X80čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132480 0,00 €
K1659.4102X90čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132490 0,00 €
K1659.4103X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132420 0,00 €
K1659.4103X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132425 0,00 €
K1659.4103X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132430 0,00 €
K1659.4103X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132435 0,00 €
K1659.4103X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132440 0,00 €
K1659.4103X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132445 0,00 €
K1659.4103X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132450 0,00 €
K1659.4103X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132455 0,00 €
K1659.4103X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132460 0,00 €
K1659.4103X70kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132470 0,00 €
K1659.4103X80kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132480 0,00 €
K1659.4103X90kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M10192727,54310276367,595109132490 0,00 €
K1659.4122X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132420 0,00 €
K1659.4122X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132425 0,00 €
K1659.4122X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132430 0,00 €
K1659.4122X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132435 0,00 €
K1659.4122X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132440 0,00 €
K1659.4122X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132445 0,00 €
K1659.4122X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132450 0,00 €
K1659.4122X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132455 0,00 €
K1659.4122X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132460 0,00 €
K1659.4122X70čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132470 0,00 €
K1659.4122X80čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132480 0,00 €
K1659.4122X90čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132490 0,00 €
K1659.4123X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132420 0,00 €
K1659.4123X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132425 0,00 €
K1659.4123X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132430 0,00 €
K1659.4123X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132435 0,00 €
K1659.4123X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132440 0,00 €
K1659.4123X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132445 0,00 €
K1659.4123X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132450 0,00 €
K1659.4123X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132455 0,00 €
K1659.4123X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132460 0,00 €
K1659.4123X70kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132470 0,00 €
K1659.4123X80kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132480 0,00 €
K1659.4123X90kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132490 0,00 €
K1659.5122X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152625 0,00 €
K1659.5122X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152630 0,00 €
K1659.5122X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152635 0,00 €
K1659.5122X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152640 0,00 €
K1659.5122X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152645 0,00 €
K1659.5122X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152650 0,00 €
K1659.5122X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152655 0,00 €
K1659.5122X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152660 0,00 €
K1659.5122X70čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152670 0,00 €
K1659.5122X80čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152680 0,00 €
K1659.5122X90čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152690 0,00 €
K1659.5123X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152625 0,00 €
K1659.5123X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152630 0,00 €
K1659.5123X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152635 0,00 €
K1659.5123X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152640 0,00 €
K1659.5123X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152645 0,00 €
K1659.5123X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152650 0,00 €
K1659.5123X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152655 0,00 €
K1659.5123X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152660 0,00 €
K1659.5123X70kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152670 0,00 €
K1659.5123X80kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152680 0,00 €
K1659.5123X90kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M12233132491231,57377,5110126152690 0,00 €
K1659.5162X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152625 0,00 €
K1659.5162X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152630 0,00 €
K1659.5162X35čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152635 0,00 €
K1659.5162X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152640 0,00 €
K1659.5162X45čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152645 0,00 €
K1659.5162X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152650 0,00 €
K1659.5162X55čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152655 0,00 €
K1659.5162X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152660 0,00 €
K1659.5162X70čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152670 0,00 €
K1659.5162X80čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152680 0,00 €
K1659.5162X90čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152690 0,00 €
K1659.5163X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152625 0,00 €
K1659.5163X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152630 0,00 €
K1659.5163X35kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152635 0,00 €
K1659.5163X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152640 0,00 €
K1659.5163X45kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152645 0,00 €
K1659.5163X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152650 0,00 €
K1659.5163X55kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152655 0,00 €
K1659.5163X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152660 0,00 €
K1659.5163X70kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152670 0,00 €
K1659.5163X80kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152680 0,00 €
K1659.5163X90kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,107377,10110126152690 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33