Skupiny zboží
Upínací páka z plastu, ergonomická, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná
K0981

Upínací páka z plastu, ergonomická, s vnitřním závitem, se...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt: Tvrdá část z vyztuženého plastu s ozubeným kroužkem ze zinkového tlakového odlitku.
Měkká část z termoplastického elastomeru.
Ocelové části: Třída pevnosti 5.8.
Provedení: Ocelové části, modře pasivované.Upozornění:Sériově se dodává barevná kombinace
grafitově černá RAL 9011 (tvrdá část) a 
tmavěšedá RAL 7021 (měkká část).

Měkká část propůjčuje ovládacímu dílu
drsný dotek. Uzavřená konstrukce poskytuje dostatečnou ochranu proti znečištění. Provedení bylo vyvinuto speciálně pro požadavky ergonomického úchopu ruky.

Díky tlačítku je usnadněno vysunutí, což umožňuje pohodlné přestavení úchytu.
Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0981 Upínací páka z plastu, ergonomická, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná 318 kB

Výkresy

Upínací páka z plastu, ergonomická, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloXTDD1

HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0981.3081M8141630,555,61037,376,58188,599,52022 0,00 €
K0981.3101M10141630,555,61037,376,58188,599,52022 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33