Skupiny zboží
Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnitřním závitem, satinovaná, modrá pasivovaná závitová vložka z oceli
K1659

Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnitřním závitem,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části modře pasivovány.
Upozornění:Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004, stříbrná metalíza.
Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1659 Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnitřním závitem, satinovaná, modrá pasivovaná závitová vložka z oceli 336 kB

Výkresy

Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku, s vnitřním závitem, satinovaná, modrá pasivovaná závitová vložka z oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
VelikostXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1659.0032čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M3910131424,5414,530333037716 0,00 €
K1659.0033kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M3910131424,5414,530333037716 0,00 €
K1659.0042čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M4910131424,5414,530333037716 0,00 €
K1659.0043kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M4910131424,5414,530333037716 0,00 €
K1659.0052čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M5910131424,5414,530333037716 0,00 €
K1659.0053kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M5910131424,5414,530333037716 0,00 €
K1659.1042čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M4910131424,5414,531344047716 0,00 €
K1659.1043kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M4910131424,5414,531344047716 0,00 €
K1659.1052čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M5910131424,5414,531344047716 0,00 €
K1659.1053kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M5910131424,5414,531344047716 0,00 €
K1659.1062čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M6910131424,5414,531344047716 0,00 €
K1659.1063kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M6910131424,5414,531344047716 0,00 €
K1659.2062čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K1659.2063kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K1659.2082čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K1659.2083kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K1659.3082čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M81416212237102454,558,580911122 0,00 €
K1659.3083kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M81416212237102454,558,580911122 0,00 €
K1659.3102čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M101416212237102454,558,580911122 0,00 €
K1659.3103kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M101416212237102454,558,580911122 0,00 €
K1659.4102čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M1017192727,54310276367,5951091324 0,00 €
K1659.4103kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M1017192727,54310276367,5951091324 0,00 €
K1659.4122čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M1217192727,54310276367,5951091324 0,00 €
K1659.4123kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M1217192727,54310276367,5951091324 0,00 €
K1659.5122čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M1223233132491231,57377,51101261526 0,00 €
K1659.5123kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M1223233132491231,57377,51101261526 0,00 €
K1659.5162čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M1623233132491231,57377,51101261526 0,00 €
K1659.5163kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M1623233132491231,57377,51101261526 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33