Skupiny zboží
Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  s vnějším závitem, satinováná, se závitovou vložkou z nerezové oceli
K0123

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnějším závitem,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.

Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění:Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004, rubínově červená RAL 3003, stříbrná metalíza.

Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0123 Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnějším závitem, satinováná, se závitovou vložkou z nerezové oceli 350 kB

Výkresy

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  s vnějším závitem, satinováná, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
VelikostXDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0123.00427X10rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771610 0,00 €
K0123.0042X10čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771610 0,00 €
K0123.0043X10kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771610 0,00 €
K0123.00427X15rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771615 0,00 €
K0123.0042X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771615 0,00 €
K0123.0043X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771615 0,00 €
K0123.00427X20rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771620 0,00 €
K0123.0042X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771620 0,00 €
K0123.0043X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771620 0,00 €
K0123.00427X25rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771625 0,00 €
K0123.0042X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771625 0,00 €
K0123.0043X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M410131424,5414,53033303771625 0,00 €
K0123.00527X10rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771610 0,00 €
K0123.0052X10čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771610 0,00 €
K0123.0053X10kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771610 0,00 €
K0123.00527X15rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771615 0,00 €
K0123.0052X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771615 0,00 €
K0123.0053X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771615 0,00 €
K0123.00527X20rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771620 0,00 €
K0123.0052X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771620 0,00 €
K0123.0053X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771620 0,00 €
K0123.00527X25rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771625 0,00 €
K0123.0052X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771625 0,00 €
K0123.0053X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou0M510131424,5414,53033303771625 0,00 €
K0123.10527X10rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771610 0,00 €
K0123.1052X10čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771610 0,00 €
K0123.1053X10kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771610 0,00 €
K0123.10527X15rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771615 0,00 €
K0123.1052X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771615 0,00 €
K0123.1053X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771615 0,00 €
K0123.10527X20rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771620 0,00 €
K0123.1052X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771620 0,00 €
K0123.1053X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771620 0,00 €
K0123.10527X25rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771625 0,00 €
K0123.1052X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771625 0,00 €
K0123.1053X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M510131424,5414,53134404771625 0,00 €
K0123.10627X10rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771610 0,00 €
K0123.1062X10čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771610 0,00 €
K0123.1063X10kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771610 0,00 €
K0123.10627X15rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771615 0,00 €
K0123.1062X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771615 0,00 €
K0123.1063X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771615 0,00 €
K0123.10627X20rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771620 0,00 €
K0123.1062X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771620 0,00 €
K0123.1063X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771620 0,00 €
K0123.10627X25rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771625 0,00 €
K0123.1062X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771625 0,00 €
K0123.1063X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771625 0,00 €
K0123.10627X30rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771630 0,00 €
K0123.1062X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771630 0,00 €
K0123.1063X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771630 0,00 €
K0123.10627X40rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771640 0,00 €
K0123.1062X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771640 0,00 €
K0123.1063X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771640 0,00 €
K0123.10627X50rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771650 0,00 €
K0123.1062X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771650 0,00 €
K0123.1063X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou1M610131424,5414,53134404771650 0,00 €
K0123.20627X15rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 0,00 €
K0123.2062X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 0,00 €
K0123.2063X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 0,00 €
K0123.20627X20rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 0,00 €
K0123.2062X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 0,00 €
K0123.2063X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 0,00 €
K0123.20627X25rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 0,00 €
K0123.2062X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 0,00 €
K0123.2063X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 0,00 €
K0123.20627X30rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 0,00 €
K0123.2062X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 0,00 €
K0123.2063X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 0,00 €
K0123.20627X40rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 0,00 €
K0123.2062X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 0,00 €
K0123.2063X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 0,00 €
K0123.20627X50rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 0,00 €
K0123.2062X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 0,00 €
K0123.2063X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 0,00 €
K0123.20627X60rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 0,00 €
K0123.2062X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 0,00 €
K0123.2063X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M613,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 0,00 €
K0123.20827X15rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 0,00 €
K0123.2082X15čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 0,00 €
K0123.2083X15kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52015 0,00 €
K0123.20827X20rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 0,00 €
K0123.2082X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 0,00 €
K0123.2083X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 0,00 €
K0123.20827X25rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 0,00 €
K0123.2082X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 0,00 €
K0123.2083X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 0,00 €
K0123.20827X30rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 0,00 €
K0123.2082X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 0,00 €
K0123.2083X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 0,00 €
K0123.20827X40rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 0,00 €
K0123.2082X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 0,00 €
K0123.2083X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 0,00 €
K0123.20827X50rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 0,00 €
K0123.2082X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 0,00 €
K0123.2083X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 0,00 €
K0123.20827X60rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 0,00 €
K0123.2082X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 0,00 €
K0123.2083X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M813,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 0,00 €
K0123.21027X20rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 0,00 €
K0123.2102X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 0,00 €
K0123.2103X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52020 0,00 €
K0123.21027X25rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 0,00 €
K0123.2102X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 0,00 €
K0123.2103X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52025 0,00 €
K0123.21027X30rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 0,00 €
K0123.2102X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 0,00 €
K0123.2103X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52030 0,00 €
K0123.21027X40rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 0,00 €
K0123.2102X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 0,00 €
K0123.2103X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52040 0,00 €
K0123.21027X50rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 0,00 €
K0123.2102X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 0,00 €
K0123.2103X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52050 0,00 €
K0123.21027X60rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 0,00 €
K0123.2103X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 0,00 €
K0123.2102X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou2M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,59,52060 0,00 €
K0123.30827X20rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112220 0,00 €
K0123.3082X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112220 0,00 €
K0123.3083X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112220 0,00 €
K0123.30827X25rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112225 0,00 €
K0123.3082X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112225 0,00 €
K0123.3083X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112225 0,00 €
K0123.30827X30rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112230 0,00 €
K0123.3082X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112230 0,00 €
K0123.3083X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112230 0,00 €
K0123.30827X40rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112240 0,00 €
K0123.3082X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112240 0,00 €
K0123.3083X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112240 0,00 €
K0123.30827X50rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112250 0,00 €
K0123.3082X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112250 0,00 €
K0123.3083X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112250 0,00 €
K0123.30827X60rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112260 0,00 €
K0123.3082X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112260 0,00 €
K0123.3083X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M816212237102454,558,58091112260 0,00 €
K0123.31027X20rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112220 0,00 €
K0123.3102X20čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112220 0,00 €
K0123.3103X20kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112220 0,00 €
K0123.31027X25rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112225 0,00 €
K0123.3102X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112225 0,00 €
K0123.3103X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112225 0,00 €
K0123.31027X30rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112230 0,00 €
K0123.3102X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112230 0,00 €
K0123.3103X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112230 0,00 €
K0123.31027X40rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112240 0,00 €
K0123.3102X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112240 0,00 €
K0123.3103X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112240 0,00 €
K0123.31027X50rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112250 0,00 €
K0123.3102X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112250 0,00 €
K0123.3103X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112250 0,00 €
K0123.31027X60rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112260 0,00 €
K0123.3102X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112260 0,00 €
K0123.3103X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou3M1016212237102454,558,58091112260 0,00 €
K0123.41227X25rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132425 0,00 €
K0123.4122X25čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132425 0,00 €
K0123.4123X25kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132425 0,00 €
K0123.41227X30rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132430 0,00 €
K0123.4122X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132430 0,00 €
K0123.4123X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132430 0,00 €
K0123.41227X40rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132440 0,00 €
K0123.4122X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132440 0,00 €
K0123.4123X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132440 0,00 €
K0123.41227X50rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132450 0,00 €
K0123.4122X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132450 0,00 €
K0123.4123X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132450 0,00 €
K0123.41227X60rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132460 0,00 €
K0123.4122X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132460 0,00 €
K0123.4123X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou4M12192727,54310276367,595109132460 0,00 €
K0123.51627X30rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou5M16233132491231,57377,5110126152630 0,00 €
K0123.5162X30čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,57377,5110126152630 0,00 €
K0123.5163X30kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,57377,5110126152630 0,00 €
K0123.51627X40rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou5M16233132491231,57377,5110126152640 0,00 €
K0123.5162X40čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,57377,5110126152640 0,00 €
K0123.5163X40kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,57377,5110126152640 0,00 €
K0123.51627X50rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou5M16233132491231,57377,5110126152650 0,00 €
K0123.5162X50čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,57377,5110126152650 0,00 €
K0123.5163X50kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,57377,5110126152650 0,00 €
K0123.51627X60rubínově červená RAL 3003potaženo umělou hmotou5M16233132491231,57377,5110126152660 0,00 €
K0123.5162X60čistě oranžová RAL 2004potaženo umělou hmotou5M16233132491231,57377,5110126152660 0,00 €
K0123.5163X60kovově stříbrnápotaženo umělou hmotou5M16233132491231,57377,5110126152660 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33