Skupiny zboží
Upínací páka z nerezové oceli, elektrolyticky leštěná, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli
K0121

Upínací páka z nerezové oceli, elektrolyticky leštěná, s vnějším...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ovládací úchyt z nerezové oceli 1.4308.
Ostatní ocelové části z nerezové oceli 1.4305.

Provedení: Ovládací úchyt z nerezové oceli, elektrolyticky leštěný.
Ocelové části, lesklé.
Upozornění:Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů a nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0121 Upínací páka z nerezové oceli, elektrolyticky leštěná, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli 277 kB

Výkresy

Upínací páka z nerezové oceli, elektrolyticky leštěná, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
VelikostXDD1D2HH1H3H4AA1Počet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0121.1110X25nerezová ocel1M1019282040,5126568,5831072425 0,00 €
K0121.1110X30nerezová ocel1M1019282040,5126568,5831072430 0,00 €
K0121.1110X40nerezová ocel1M1019282040,5126568,5831072440 0,00 €
K0121.1110X50nerezová ocel1M1019282040,5126568,5831072450 0,00 €
K0121.1110X60nerezová ocel1M1019282040,5126568,5831072460 0,00 €
K0121.1112X25nerezová ocel1M1219282040,5126568,5831072425 0,00 €
K0121.1112X30nerezová ocel1M1219282040,5126568,5831072430 0,00 €
K0121.1112X40nerezová ocel1M1219282040,5126568,5831072440 0,00 €
K0121.1112X50nerezová ocel1M1219282040,5126568,5831072450 0,00 €
K0121.1112X60nerezová ocel1M1219282040,5126568,5831072460 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33