Skupiny zboží
Upínací páka z nerezové oceli, s vnějším závitem a krytkou, se závitovou vložkou z nerezové oceli
K0124

Upínací páka z nerezové oceli, s vnějším závitem a krytkou, se...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ovládací úchyt z přesného odlitku 1.4308.
Ostatní ocelové části 1.4305.

Provedení: Ovládací úchyt, elektrolyticky leštěný.
Ocelové části, lesklé.
Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů a nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0124 Upínací páka z nerezové oceli, s vnějším závitem a krytkou, se závitovou vložkou z nerezové oceli 242 kB

Výkresy

Upínací páka z nerezové oceli, s vnějším závitem a krytkou, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloVelikostXLDD1D2BAA1HH1H2H3H4Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0124.9206X152M61513,518,519106574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0124.9206X202M62013,518,519106574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0124.9206X252M62513,518,519106574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0124.9206X302M63013,518,519106574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0124.9206X402M64013,518,519106574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0124.9206X502M65013,518,519106574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0124.9206X602M66013,518,519106574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0124.9208X152M81513,518,519106574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0124.9208X202M82013,518,519106574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0124.9208X252M82513,518,519106574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0124.9208X302M83013,518,519106574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0124.9208X402M84013,518,519106574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0124.9208X502M85013,518,519106574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0124.9208X602M86013,518,519106574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0124.9210X202M102013,518,519106574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0124.9210X252M102513,518,519106574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0124.9210X302M103013,518,519106574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0124.9210X402M104013,518,519106574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0124.9210X502M105013,518,519106574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0124.9210X602M106013,518,519106574,5326,517,542,545,520 0,00 €
K0124.9308X203M82016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0124.9308X253M82516212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0124.9308X303M83016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0124.9308X403M84016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0124.9308X503M85016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0124.9308X603M86016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0124.9310X203M102016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0124.9310X253M102516212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0124.9310X303M103016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0124.9310X403M104016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0124.9310X503M105016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
K0124.9310X603M106016212211809141,5102454,558,522 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33