Skupiny zboží
Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a bezpečnostní funkcí, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná
K1553

Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a bezpečnostní funkcí,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Upínací páky s bezpečnostní funkcí zabraňují změnám v místě sevření v důsledku náhodného otevření nebo zavření.
Ve výchozím stavu lze pákou volně otáčet a nemá žádné spojení s místem sevření. Teprve po stisknutí ovládací páky zaskočí ozubení a sevření lze uvolnit nebo přitáhnout.
Umístění do původní polohy se uskuteční silou pružiny bezprostředně po uvolnění ovládací páky.
Materiál:Ovládací páka a vložka ze zesíleného termoplastu.
Závitový čep z oceli.
Provedení: Ocel, modře pasivovaná.Přednosti:Ochrana před nechtěným otevřením a uzavřením.
Uzavřený obrys úchytu bez rušivé hrany.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1553 Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a bezpečnostní funkcí, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná 248 kB

Výkresy

Upínací páka z plastu, s vnějším závitem a bezpečnostní funkcí, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
VelikostXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BLPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K1553.1041X10tmavošedá RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 0,00 €
K1553.1041X15tmavošedá RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 0,00 €
K1553.1041X20tmavošedá RAL 70211M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 0,00 €
K1553.1051X10tmavošedá RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 0,00 €
K1553.1051X15tmavošedá RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 0,00 €
K1553.1051X20tmavošedá RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 0,00 €
K1553.1051X25tmavošedá RAL 70211M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 0,00 €
K1553.2051X10tmavošedá RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 0,00 €
K1553.2051X15tmavošedá RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 0,00 €
K1553.2051X20tmavošedá RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 0,00 €
K1553.2051X25tmavošedá RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 0,00 €
K1553.2051X30tmavošedá RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 0,00 €
K1553.2051X40tmavošedá RAL 70212M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 0,00 €
K1553.2061X10tmavošedá RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 0,00 €
K1553.2061X15tmavošedá RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 0,00 €
K1553.2061X20tmavošedá RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 0,00 €
K1553.2061X25tmavošedá RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 0,00 €
K1553.2061X30tmavošedá RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 0,00 €
K1553.2061X40tmavošedá RAL 70212M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 0,00 €
K1553.2081X10tmavošedá RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 0,00 €
K1553.2081X15tmavošedá RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 0,00 €
K1553.2081X20tmavošedá RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 0,00 €
K1553.2081X25tmavošedá RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 0,00 €
K1553.2081X30tmavošedá RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 0,00 €
K1553.2081X40tmavošedá RAL 70212M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 0,00 €
K1553.3081X20tmavošedá RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 0,00 €
K1553.3081X25tmavošedá RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 0,00 €
K1553.3081X30tmavošedá RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 0,00 €
K1553.3081X40tmavošedá RAL 70213M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 0,00 €
K1553.3101X20tmavošedá RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 0,00 €
K1553.3101X25tmavošedá RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 0,00 €
K1553.3101X30tmavošedá RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 0,00 €
K1553.3101X40tmavošedá RAL 70213M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 0,00 €
K1553.10484X10bezpečnostní červená RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 0,00 €
K1553.10484X15bezpečnostní červená RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 0,00 €
K1553.10484X20bezpečnostní červená RAL 30201M41013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 0,00 €
K1553.10584X10bezpečnostní červená RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91012 0,00 €
K1553.10584X15bezpečnostní červená RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,91512 0,00 €
K1553.10584X20bezpečnostní červená RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92012 0,00 €
K1553.10584X25bezpečnostní červená RAL 30201M51013,213,822,7515,231,828,939,946,87,92512 0,00 €
K1553.20584X10bezpečnostní červená RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 0,00 €
K1553.20584X15bezpečnostní červená RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 0,00 €
K1553.20584X20bezpečnostní červená RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 0,00 €
K1553.20584X25bezpečnostní červená RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 0,00 €
K1553.20584X30bezpečnostní červená RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 0,00 €
K1553.20584X40bezpečnostní červená RAL 30202M513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 0,00 €
K1553.20684X10bezpečnostní červená RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 0,00 €
K1553.20684X15bezpečnostní červená RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 0,00 €
K1553.20684X20bezpečnostní červená RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 0,00 €
K1553.20684X25bezpečnostní červená RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 0,00 €
K1553.20684X30bezpečnostní červená RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 0,00 €
K1553.20684X40bezpečnostní červená RAL 30202M613,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 0,00 €
K1553.20884X10bezpečnostní červená RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51012 0,00 €
K1553.20884X15bezpečnostní červená RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,51512 0,00 €
K1553.20884X20bezpečnostní červená RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52012 0,00 €
K1553.20884X25bezpečnostní červená RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,52512 0,00 €
K1553.20884X30bezpečnostní červená RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,53012 0,00 €
K1553.20884X40bezpečnostní červená RAL 30202M813,518,819,527,45,520,741,93865,27510,54012 0,00 €
K1553.30884X20bezpečnostní červená RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 0,00 €
K1553.30884X25bezpečnostní červená RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 0,00 €
K1553.30884X30bezpečnostní červená RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 0,00 €
K1553.30884X40bezpečnostní červená RAL 30203M81721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 0,00 €
K1553.31084X20bezpečnostní červená RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72012 0,00 €
K1553.31084X25bezpečnostní červená RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,72512 0,00 €
K1553.31084X30bezpečnostní červená RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,73012 0,00 €
K1553.31084X40bezpečnostní červená RAL 30203M101721,222,2401031,458,153,380,391,311,74012 0,00 €

Pokyny k tomuto zboží

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33