Skupiny zboží
Upínací páka 2K  s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
K0125

Upínací páka 2K s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt:
Tvrdá část z plastu vyztuženého skelnými vlákny s ozubeným prstencem ze zinkového tlakového odlitku.
Měkká část Thermoflex na bázi SEBS.
Ocelové díly:
třída pevnosti 5.8.
Provedení: Ocelové části, brynýrované.Upozornění:Tvrdá a měkká složka se sériově dodává v barvě tmavošedé RAL 7021.Na vyžádání:Další vnitřní závity, barevné kombinace i nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0125 Upínací páka 2K s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 216 kB

Výkresy

Upínací páka 2K  s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
XTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0125.10401ocelM4910151624,54103033,540,148,110,116 0,00 €
K0125.10501ocelM5910151624,54103033,540,148,110,116 0,00 €
K0125.10601ocelM6910151624,54103033,540,148,110,116 0,00 €
K0125.20601ocelM61213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 0,00 €
K0125.20801ocelM81213,517,51928,56,512,541,245,264,974,417,620 0,00 €
K0125.30801ocelM81416212237101751,656,180,291,220,722 0,00 €
K0125.31001ocelM101416212237101751,656,180,291,220,722 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33