Skupiny zboží
Upínací páka z plastu,  s vnitřním závitem a zesilovačem upínací síly, se závitovou vložkou z nerezové oceli
K1598

Upínací páka z plastu, s vnitřním závitem a zesilovačem upínací...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:U upínacích pák s integrovaným zesilovačem upínací síly lze zvýšit upínací sílu v porovnání se standardními upínacími pákami až o 75 %.

Dále lze tento výrobek použít i pro osoby s omezenou silou ruky (např. při rehabilitaci), aby s malým vynaložením síly docílily srovnatelné upínací síly. K uvolnění upínací páky je rovněž nutná menší ruční síla.

Zvýšení upínací síly se dosahuje zabudovaným axiálním jehlovým ložiskem, které při upínání vyvozuje velmi malé plošné tření na pevné dosedací ploše. Kalené příložné kotouče jsou dimenzovány pro vysoké upínací síly a ložisko svou vysokou nosností zaručuje dlouhou životnost.

Díky velké, pevné dosedací ploše je upnutý díl trvale chráněn. Podložka již není více zapotřebí.
Materiál:

Ovládací úchyt z plastu vyztuženého skelnými vlákny s ozubeným prstencem ze zinkového tlakového odlitku.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.

Provedení: Ocelové části bez povrchové úpravy.
Axiální jehlové ložisko s kalenými a broušenými příložnými kotouči.
Zpùsob ovládání:Ovládací páka je ozubeným věncem v neovládaném stavu zaklesnuta do ozubené vložky, a tím lze závit upevnit nebo povolit. Nadzvednutím ovládacího úchytu ji lze přemístit do jiné polohy a silou pružiny opět zaklesnout do ozubeného věnce.Použití:Výroba strojů, přístrojů a zařízení, oblast rehabilitace.Montáž:Hloubka zašroubování musí odpovídat nejméně 2 x průměru závitu a závit by měl být během instalace lehce promazán.Přednosti:Výrazné zvýšení upínacích sil při stejném utahovacím momentu.
Kvalitní axiální jehlové ložisko s vysokou nosností a dlouhou životností.
Nepohyblivá dosedací plocha chrání konstrukční díl.
Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost:
nerezová ocel RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1598 Upínací páka z plastu, s vnitřním závitem a zesilovačem upínací síly, se závitovou vložkou z nerezové oceli 602 kB

Výkresy

Upínací páka z plastu,  s vnitřním závitem a zesilovačem upínací síly, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního tělesa
XD2

HH2H3H4AA1BTT1CADPřís.CenaObjednat
K1598.2081tmavošedá RAL 7021M82538,527,551,655,66577,59,42210 0,00 €
K1598.3101tmavošedá RAL 7021M1030473463,467,9809511,12410 0,00 €
K1598.4101tmavošedá RAL 7021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 0,00 €
K1598.5121tmavošedá RAL 7021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 0,00 €
K1598.2082čistě oranžová RAL 2004M82538,527,551,655,66577,59,42210 0,00 €
K1598.3102čistě oranžová RAL 2004M1030473463,467,9809511,12410 0,00 €
K1598.4102čistě oranžová RAL 2004M103053,13671,176,195,4110,413,22710 0,00 €
K1598.5122čistě oranžová RAL 2004M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 0,00 €
K1598.20816řepkově žlutá RAL 1021M82538,527,551,655,66577,59,42210 0,00 €
K1598.31016řepkově žlutá RAL 1021M1030473463,467,9809511,12410 0,00 €
K1598.41016řepkově žlutá RAL 1021M103053,13671,176,195,4110,413,22710 0,00 €
K1598.51216řepkově žlutá RAL 1021M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 0,00 €
K1598.20886signální zelená RAL 6032M82538,527,551,655,66577,59,42210 0,00 €
K1598.31086signální zelená RAL 6032M1030473463,467,9809511,12410 0,00 €
K1598.41086signální zelená RAL 6032M103053,13671,176,195,4110,413,22710 0,00 €
K1598.51286signální zelená RAL 6032M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 0,00 €
K1598.20887bezpečnostní modrá RAL 5017M82538,527,551,655,66577,59,42210 0,00 €
K1598.31087bezpečnostní modrá RAL 5017M1030473463,467,9809511,12410 0,00 €
K1598.41087bezpečnostní modrá RAL 5017M103053,13671,176,195,4110,413,22710 0,00 €
K1598.51287bezpečnostní modrá RAL 5017M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 0,00 €
K1598.20884bezpečnostní červená RAL 3020M82538,527,551,655,66577,59,42210 0,00 €
K1598.31084bezpečnostní červená RAL 3020M1030473463,467,9809511,12410 0,00 €
K1598.41084bezpečnostní červená RAL 3020M103053,13671,176,195,4110,413,22710 0,00 €
K1598.51284bezpečnostní červená RAL 3020M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 0,00 €
K1598.20888světle šedá RAL 7035M82538,527,551,655,66577,59,42210 0,00 €
K1598.31088světle šedá RAL 7035M1030473463,467,9809511,12410 0,00 €
K1598.41088světle šedá RAL 7035M103053,13671,176,195,4110,413,22710 0,00 €
K1598.51288světle šedá RAL 7035M123559,14382,887,8109,9127,415,63310 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33