Skupiny zboží
Upínací páka z oceli,  s vnitřním závitem, rubínově červená, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
K0752

Upínací páka z oceli, s vnitřním závitem, rubínově červená, se...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt z 1.0401.
Ostatní ocelové části, třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou s jemnou strukturou.
Ocelové části, brynýrované.
Upozornění:Sériově se dodávají:
červená RAL 3003 jemná struktura.

Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0752 Upínací páka z oceli, s vnitřním závitem, rubínově červená, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 215 kB

Výkresy

Upínací páka z oceli,  s vnitřním závitem, rubínově červená, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního
tělesa
VelikostXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0752.10427rubínově červená RAL 30031M4910131424,5414,531344047716 0,00 €
K0752.10527rubínově červená RAL 30031M5910131424,5414,531344047716 0,00 €
K0752.10627rubínově červená RAL 30031M6910131424,5414,531344047716 0,00 €
K0752.20627rubínově červená RAL 30032M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 0,00 €
K0752.20827rubínově červená RAL 30032M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,51020 0,00 €
K0752.30827rubínově červená RAL 30033M81416212237102454,558,580911122 0,00 €
K0752.31027rubínově červená RAL 30033M101416212237102454,558,580911122 0,00 €
K0752.41027rubínově červená RAL 30034M1017192727,54310276367,5951091324 0,00 €
K0752.41227rubínově červená RAL 30034M1217192727,54310276367,5951091324 0,00 €
K0752.51227rubínově červená RAL 30035M1223233132491231,57377,51101261526 0,00 €
K0752.51627rubínově červená RAL 30035M1623233132491231,57377,51101261526 0,00 €

Pokyny k tomuto zboží

Popis svěrací páky s vnitřním závitem:
Nastavitelná ovládací páka, skládá se z nelegované oceli C15 (třída pevnosti 5.8). Madlo odolává bez problému i vyšším silám při zavírání a otvírání, protože je vyrobeno z pevného materiálu, z oceli. Do ruky padnoucí madlo svěrací páky je matné, potažené práškovou hmotou a lze ho objednat v sériově vyráběných barvách červené a černé. Matné potažení zajišťuje absorpci světla bez lesklých efektů. Následující rozměry závitů jsou skladem a lze je pohodlně objednat online:

- svěrací páka M5
- svěrací páka M6
- svěrací páka M8
- svěrací páka M10
- svěrací páka M12
- svěrací páka M16

Obsluha svěrací páky s vnějším závitem:
Vnější závit se zašroubuje do protikusu s odpovídajícím vnitřním závitem. Zdvižením ovládací páky vypadnou z ozubení a následně je možné je umístit do požadované polohy. Pokud ho uvolníte ve svěrací páce, opět samočinně zapadne.

Vložka svěrací páky s vnějším závitem:
Svěrací páka se uplatňuje a používá jako ovládací díl především v průmyslu u strojů nebo průmyslových zařízení, ale i ve všech ostatních oblastech s využitím svěrací funkce, např. v zábavní technice, osvětlovací technice, u logistických systémů nebo sportovních zařízení.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33