Skupiny zboží
Upínací páka z plastu, antistatická  s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
K0269

Upínací páka z plastu, antistatická s vnitřním závitem, se...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt z vyztuženého plastu, s ozubeným kroužkem ze zinkového tlakového odlitku.
Ocelové části třída pevnosti 5.8.
Provedení: Ocelové části brynýrované, ovládací páky grafitově černé.Použití:Citlivé elektrické, resp. elektronické součásti, komponenty a přístroje (konstrukční prvky citlivé na ESD) se mohou na základě elektrostatického výboje v blízkém okolí (electrostatic discharge = ESD) poškodit nebo dokonce zničit.
Elektrostatický výboj může být způsoben osobami nebo manipulací s konstrukčními prvky citlivými na ESD (např. při výrobě, montáži, přepravě skladování atd.).
Aby se zabránilo elektrostatickému výboji, jsou v prostředí s elektronikou požadovány výrobky se schopností elektrického vybíjení, které odpovídají DIN EN 61340-5-1.
Tyto výrobky jsou použitelné pro aplikace ESD, resp. ochranné zóny ESD (EPA) podle DIN EN 61340-5-1.
Bezpečnost:Tyto výrobky ESD jsou použitelné i pro přístroje, komponenty a ochranné systémy v oblastech s nebezpečím výbuchu.
Při použití těchto výrobků ESD se zabraňuje vzniku elektrostatického jiskrového výboje a tím možnému vznícení plynů a prachu, které mohou v uzavřených prostorách vést k výbuchu.
Na ochranu osob, které působí v oblastech s nebezpečím výbuchu, musí výrobci přístrojů a provozovatelé uplatňovat a splňovat směrnice ATEX.

Cílové skupiny:
Výrobci přístrojů, kteří musí splňovat směrnici o výrobcích ATEX 2014/34/EU.
Provozovatelé, kteří musí splňovat provozní směrnici ATEX 1999/92/ES.
Zvláštnost:
  RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0269 Upínací páka z plastu, antistatická s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 215 kB
 Technické informace ESD 209 kB
 Certification TÜV SÜD 156 kB

Výkresy

Upínací páka z plastu, antistatická  s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloXAA1BDD1D2HH1H2H3H4TPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0269.1120624M665759,513,51819,528,56,517,541,545,51220 0,00 €
K0269.1120824M865759,513,51819,528,56,517,541,545,51220 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33