Skupiny zboží
Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku s vnitřním závitem, satinovaná, vložka do závitu z nerezové oceli
K0123

Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku s vnitřním závitem,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.

Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění:Sériově se dodává:
oranžová RAL 2004, rubínově červená RAL 3003, stříbrná metalíza.
Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0123 Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku s vnitřním závitem, satinovaná, vložka do závitu z nerezové oceli 324 kB

Výkresy

Upínací páka ze zinkového tlakového odlitku s vnitřním závitem, satinovaná, vložka do závitu z nerezové oceli

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Materiál
základní
těleso
VelikostXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0123.0032čistě oranžová RAL 2004zinek0M3910131424,5414,530333037716 0,00 €
K0123.00327rubínově červená RAL 3003zinek0M3910131424,5414,530333037716 0,00 €
K0123.0033kovově stříbrnázinek0M3910131424,5414,530333037716 0,00 €
K0123.0042čistě oranžová RAL 2004zinek0M4910131424,5414,530333037716 0,00 €
K0123.00427rubínově červená RAL 3003zinek0M4910131424,5414,530333037716 0,00 €
K0123.0043kovově stříbrnázinek0M4910131424,5414,530333037716 0,00 €
K0123.0052čistě oranžová RAL 2004zinek0M5910131424,5414,530333037716 0,00 €
K0123.00527rubínově červená RAL 3003zinek0M5910131424,5414,530333037716 0,00 €
K0123.0053kovově stříbrnázinek0M5910131424,5414,530333037716 0,00 €
K0123.1042čistě oranžová RAL 2004zinek1M4910131424,5414,531344047716 0,00 €
K0123.10427rubínově červená RAL 3003zinek1M4910131424,5414,531344047716 0,00 €
K0123.1043kovově stříbrnázinek1M4910131424,5414,531344047716 0,00 €
K0123.1052čistě oranžová RAL 2004zinek1M5910131424,5414,531344047716 0,00 €
K0123.10527rubínově červená RAL 3003zinek1M5910131424,5414,531344047716 0,00 €
K0123.1053kovově stříbrnázinek1M5910131424,5414,531344047716 0,00 €
K0123.1062čistě oranžová RAL 2004zinek1M6910131424,5414,531344047716 0,00 €
K0123.10627rubínově červená RAL 3003zinek1M6910131424,5414,531344047716 0,00 €
K0123.1063kovově stříbrnázinek1M6910131424,5414,531344047716 0,00 €
K0123.2062čistě oranžová RAL 2004zinek2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.20627rubínově červená RAL 3003zinek2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.2063kovově stříbrnázinek2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.2082čistě oranžová RAL 2004zinek2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.20827rubínově červená RAL 3003zinek2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.2083kovově stříbrnázinek2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 0,00 €
K0123.3082čistě oranžová RAL 2004zinek3M81416212237102454,558,580911122 0,00 €
K0123.30827rubínově červená RAL 3003zinek3M81416212237102454,558,580911122 0,00 €
K0123.3083kovově stříbrnázinek3M81416212237102454,558,580911122 0,00 €
K0123.3102čistě oranžová RAL 2004zinek3M101416212237102454,558,580911122 0,00 €
K0123.31027rubínově červená RAL 3003zinek3M101416212237102454,558,580911122 0,00 €
K0123.3103kovově stříbrnázinek3M101416212237102454,558,580911122 0,00 €
K0123.4102čistě oranžová RAL 2004zinek4M1017192727,54310276367,5951091324 0,00 €
K0123.41027rubínově červená RAL 3003zinek4M1017192727,54310276367,5951091324 0,00 €
K0123.4103kovově stříbrnázinek4M1017192727,54310276367,5951091324 0,00 €
K0123.4122čistě oranžová RAL 2004zinek4M1217192727,54310276367,5951091324 0,00 €
K0123.41227rubínově červená RAL 3003zinek4M1217192727,54310276367,5951091324 0,00 €
K0123.4123kovově stříbrnázinek4M1217192727,54310276367,5951091324 0,00 €
K0123.5122čistě oranžová RAL 2004zinek5M1223233132491231,57377,51101261526 0,00 €
K0123.51227rubínově červená RAL 3003zinek5M1223233132491231,57377,51101261526 0,00 €
K0123.5123kovově stříbrnázinek5M1223233132491231,57377,51101261526 0,00 €
K0123.5162čistě oranžová RAL 2004zinek5M1623233132491231,57377,51101261526 0,00 €
K0123.51627rubínově červená RAL 3003zinek5M1623233132491231,57377,51101261526 0,00 €
K0123.5163kovově stříbrnázinek5M1623233132491231,57377,51101261526 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33