Skupiny zboží
Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  s vnějším závitem, černá a stříbrná, se závitovou vložkou z nerezové oceli
K0117

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnějším závitem, černá...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.

Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Sériově se dodává:
černá matná, kovově stříbrná.

Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.
Na vyžádání:Další vnější závity, délky šroubů, barvy a stejně tak nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0117 Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, s vnějším závitem, černá a stříbrná, se závitovou vložkou z nerezové oceli 234 kB

Výkresy

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  s vnějším závitem, černá a stříbrná, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního tělesa
VelikostXDD1D2D3HH1H2H3H4AA1Počet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0117.1051X10černá sametově matná1M510131410,524,541532,535,539461610 0,00 €
K0117.1051X15černá sametově matná1M510131410,524,541532,535,539461615 0,00 €
K0117.1051X20černá sametově matná1M510131410,524,541532,535,539461620 0,00 €
K0117.1051X25černá sametově matná1M510131410,524,541532,535,539461625 0,00 €
K0117.1061X10černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461610 0,00 €
K0117.1061X15černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461615 0,00 €
K0117.1061X20černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461620 0,00 €
K0117.1061X25černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461625 0,00 €
K0117.1061X30černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461630 0,00 €
K0117.1061X40černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461640 0,00 €
K0117.1061X50černá sametově matná1M610131410,524,541532,535,539461650 0,00 €
K0117.2061X15černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 0,00 €
K0117.2061X20černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 0,00 €
K0117.2061X25černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 0,00 €
K0117.2061X30černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 0,00 €
K0117.2061X40černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 0,00 €
K0117.2061X50černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 0,00 €
K0117.2061X60černá sametově matná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 0,00 €
K0117.2081X15černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 0,00 €
K0117.2081X20černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 0,00 €
K0117.2081X25černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 0,00 €
K0117.2081X30černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 0,00 €
K0117.2081X40černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 0,00 €
K0117.2081X50černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 0,00 €
K0117.2081X60černá sametově matná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 0,00 €
K0117.2101X20černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 0,00 €
K0117.2101X25černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 0,00 €
K0117.2101X30černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 0,00 €
K0117.2101X40černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 0,00 €
K0117.2101X50černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 0,00 €
K0117.2101X60černá sametově matná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 0,00 €
K0117.3081X20černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902220 0,00 €
K0117.3081X25černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902225 0,00 €
K0117.3081X30černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902230 0,00 €
K0117.3081X40černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902240 0,00 €
K0117.3081X50černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902250 0,00 €
K0117.3081X60černá sametově matná3M81621221737102357,561,579902260 0,00 €
K0117.3101X20černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902220 0,00 €
K0117.3101X25černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902225 0,00 €
K0117.3101X30černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902230 0,00 €
K0117.3101X40černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902240 0,00 €
K0117.3101X50černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902250 0,00 €
K0117.3101X60černá sametově matná3M101621221737102357,561,579902260 0,00 €
K0117.4121X25černá sametově matná4M121925261942,510266772951082425 0,00 €
K0117.4121X30černá sametově matná4M121925261942,510266772951082430 0,00 €
K0117.4121X40černá sametově matná4M121925261942,510266772951082440 0,00 €
K0117.4121X50černá sametově matná4M121925261942,510266772951082450 0,00 €
K0117.4121X60černá sametově matná4M121925261942,510266772951082460 0,00 €
K0117.5161X30černá sametově matná5M162330312249123279841101262630 0,00 €
K0117.5161X40černá sametově matná5M162330312249123279841101262640 0,00 €
K0117.5161X50černá sametově matná5M162330312249123279841101262650 0,00 €
K0117.5161X60černá sametově matná5M162330312249123279841101262660 0,00 €
K0117.1053X10kovově stříbrná1M510131410,524,541532,535,539461610 0,00 €
K0117.1053X15kovově stříbrná1M510131410,524,541532,535,539461615 0,00 €
K0117.1053X20kovově stříbrná1M510131410,524,541532,535,539461620 0,00 €
K0117.1053X25kovově stříbrná1M510131410,524,541532,535,539461625 0,00 €
K0117.1063X10kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461610 0,00 €
K0117.1063X15kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461615 0,00 €
K0117.1063X20kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461620 0,00 €
K0117.1063X25kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461625 0,00 €
K0117.1063X30kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461630 0,00 €
K0117.1063X40kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461640 0,00 €
K0117.1063X50kovově stříbrná1M610131410,524,541532,535,539461650 0,00 €
K0117.2063X15kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 0,00 €
K0117.2063X20kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 0,00 €
K0117.2063X25kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 0,00 €
K0117.2063X30kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 0,00 €
K0117.2063X40kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 0,00 €
K0117.2063X50kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 0,00 €
K0117.2063X60kovově stříbrná2M613,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 0,00 €
K0117.2083X15kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732015 0,00 €
K0117.2083X20kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 0,00 €
K0117.2083X25kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 0,00 €
K0117.2083X30kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 0,00 €
K0117.2083X40kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 0,00 €
K0117.2083X50kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 0,00 €
K0117.2083X60kovově stříbrná2M813,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 0,00 €
K0117.2103X20kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732020 0,00 €
K0117.2103X25kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732025 0,00 €
K0117.2103X30kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732030 0,00 €
K0117.2103X40kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732040 0,00 €
K0117.2103X50kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732050 0,00 €
K0117.2103X60kovově stříbrná2M1013,51818,515,528,56,516,545,549,564732060 0,00 €
K0117.3083X20kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902220 0,00 €
K0117.3083X25kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902225 0,00 €
K0117.3083X30kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902230 0,00 €
K0117.3083X40kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902240 0,00 €
K0117.3083X50kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902250 0,00 €
K0117.3083X60kovově stříbrná3M81621221737102357,561,579902260 0,00 €
K0117.3103X20kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902220 0,00 €
K0117.3103X25kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902225 0,00 €
K0117.3103X30kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902230 0,00 €
K0117.3103X40kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902240 0,00 €
K0117.3103X50kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902250 0,00 €
K0117.3103X60kovově stříbrná3M101621221737102357,561,579902260 0,00 €
K0117.4123X25kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082425 0,00 €
K0117.4123X30kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082430 0,00 €
K0117.4123X40kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082440 0,00 €
K0117.4123X50kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082450 0,00 €
K0117.4123X60kovově stříbrná4M121925261942,510266772951082460 0,00 €
K0117.5163X30kovově stříbrná5M162330312249123279841101262630 0,00 €
K0117.5163X40kovově stříbrná5M162330312249123279841101262640 0,00 €
K0117.5163X50kovově stříbrná5M162330312249123279841101262650 0,00 €
K0117.5163X60kovově stříbrná5M162330312249123279841101262660 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33