Skupiny zboží
Upínací páka z plastu, nepřestavitelná, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná
K0175

Upínací páka z plastu, nepřestavitelná, se závitovou vložkou z...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ovládací úchyt z plastu vyztuženého skelnými vlákny.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt tmavošedý, ocelové díly modře pasivované.Upozornění:Nepřestavitelné svěrací páky je možné použít pro jednoduché upínání. Přitom je zpravidla zapotřebí dostatek prostoru, aby bylo možné pákou otočit o 360°.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0175 Upínací páka z plastu, nepřestavitelná, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná 150 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací páka z plastu, nepřestavitelná, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná

Upínací páka z plastu, nepřestavitelná, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná

více informací

Výkresy

Upínací páka z plastu, nepřestavitelná, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Druh závituVelikostXTD1D2HH1H3AA1BCADPřís.CenaObjednat
K0175.104000vnitřní závit1M41013,81417112740478 0,00 €
K0175.105000vnitřní závit1M51013,81417112740478 0,00 €
K0175.106000vnitřní závit1M61013,81417112740478 0,00 €
K0175.208000vnitřní závit2M81418,318,5181136,565759 0,00 €
K0175.310000vnitřní závit3M101421,822221445809111 0,00 €
K0175.412000vnitřní závit4M121825,8262617549510813 0,00 €
K0175.516000vnitřní závit5M161830,83131216311012616 0,00 €

Upínací páka z plastu, nepřestavitelná, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná

více informací

Výkresy

Upínací páka z plastu, nepřestavitelná, s vnějším závitem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDruh závituVelikostXD1D2HH1H3AA1BLCADPřís.CenaObjednat
K0175.105X20vnější závit1M513,8141711274047820 0,00 €
K0175.106X20vnější závit1M613,8141711274047820 0,00 €
K0175.208X15vnější závit2M818,318,5181136,56575915 0,00 €
K0175.208X20vnější závit2M818,318,5181136,56575920 0,00 €
K0175.208X30vnější závit2M818,318,5181136,56575930 0,00 €
K0175.310X30vnější závit3M1021,82222144580911130 0,00 €
K0175.412X30vnější závit4M1225,826261754951081330 0,00 €
K0175.516X40vnější závit5M1630,8313121631101261640 0,00 €

Upínací páka z plastu, nepřestavitelná, se zalícovaným otvorem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná

více informací

Výkresy

Upínací páka z plastu, nepřestavitelná, se zalícovaným otvorem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Druh závituVelikostXT1D1D2HH1H3AA1BCADPřís.CenaObjednat
K0175.106001zalícovaný otvor161013,81417112740478 0,00 €
K0175.208001zalícovaný otvor281418,318,5181136,565759 0,00 €
K0175.310001zalícovaný otvor3101421,822221445809111 0,00 €
K0175.412001zalícovaný otvor4121825,8262617549510813 0,00 €
K0175.516001zalícovaný otvor5161830,83131216311012616 0,00 €

Upínací páka z plastu, nepřestavitelná, s vnitřním čtyřhranem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná

více informací

Výkresy

Upínací páka z plastu, nepřestavitelná, s vnitřním čtyřhranem, se závitovou vložkou z oceli, modře pasivovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Druh závituVelikostST2D1D2HH1H3AA1BCADPřís.CenaObjednat
K0175.105002vnitřní čtyřhran151313,81417112740478 0,00 €
K0175.206002vnitřní čtyřhran261618,318,5181136,565759 0,00 €
K0175.308002vnitřní čtyřhran381821,822221445809111 0,00 €
K0175.410002vnitřní čtyřhran4102025,8262617549510813 0,00 €
K0175.512002vnitřní čtyřhran5122630,83131216311012616 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33