Skupiny zboží
Upínací páka z oceli,  s vnějším závitem, se závitovou vložkou, rubínově červená, z oceli, brynýrovaná
K0752

Upínací páka z oceli, s vnějším závitem, se závitovou vložkou,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt z 1.0401.
Ostatní ocelové části, třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou s jemnou strukturou.
Ocelové části, brynýrované.
Upozornění:Sériově se dodávají:
červená RAL 3003 jemná struktura.

Při L ≥ 60 mm činí délka závitu 60 mm.


Odkaz na výkres:
1) Zaoblené ukončení závitu podle DIN EN ISO 4753
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0752 Upínací páka z oceli, s vnějším závitem, se závitovou vložkou, rubínově červená, z oceli, brynýrovaná 240 kB

Výkresy

Upínací páka z oceli,  s vnějším závitem, se závitovou vložkou, rubínově červená, z oceli, brynýrovaná

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarvaVelikostXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
LCADPřís.CenaObjednat
K0752.10527X10rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771610 0,00 €
K0752.10527X15rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771615 0,00 €
K0752.10527X20rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771620 0,00 €
K0752.10527X25rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771625 0,00 €
K0752.10527X30rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771630 0,00 €
K0752.10527X35rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771635 0,00 €
K0752.10527X40rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771640 0,00 €
K0752.10527X45rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771645 0,00 €
K0752.10527X50rubínově červená RAL 30031M510131424,5414,53134404771650 0,00 €
K0752.10627X10rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771610 0,00 €
K0752.10627X15rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771615 0,00 €
K0752.10627X20rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771620 0,00 €
K0752.10627X25rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771625 0,00 €
K0752.10627X30rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771630 0,00 €
K0752.10627X35rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771635 0,00 €
K0752.10627X40rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771640 0,00 €
K0752.10627X45rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771645 0,00 €
K0752.10627X50rubínově červená RAL 30031M610131424,5414,53134404771650 0,00 €
K0752.20627X15rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 0,00 €
K0752.20627X20rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 0,00 €
K0752.20627X25rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 0,00 €
K0752.20627X30rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 0,00 €
K0752.20627X35rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 0,00 €
K0752.20627X40rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 0,00 €
K0752.20627X45rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 0,00 €
K0752.20627X50rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 0,00 €
K0752.20627X55rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 0,00 €
K0752.20627X60rubínově červená RAL 30032M613,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 0,00 €
K0752.20827X15rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 0,00 €
K0752.20827X20rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 0,00 €
K0752.20827X25rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 0,00 €
K0752.20827X30rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 0,00 €
K0752.20827X35rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 0,00 €
K0752.20827X40rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 0,00 €
K0752.20827X45rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 0,00 €
K0752.20827X50rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 0,00 €
K0752.20827X55rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 0,00 €
K0752.20827X60rubínově červená RAL 30032M813,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 0,00 €
K0752.21027X15rubínově červená RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102015 0,00 €
K0752.21027X20rubínově červená RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102020 0,00 €
K0752.21027X25rubínově červená RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102025 0,00 €
K0752.21027X30rubínově červená RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102030 0,00 €
K0752.21027X35rubínově červená RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102035 0,00 €
K0752.21027X40rubínově červená RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102040 0,00 €
K0752.21027X45rubínově červená RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102045 0,00 €
K0752.21027X50rubínově červená RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102050 0,00 €
K0752.21027X55rubínově červená RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102055 0,00 €
K0752.21027X60rubínově červená RAL 30032M1013,518,51928,56,517,542,545,56574,5102060 0,00 €
K0752.30827X15rubínově červená RAL 30033M816212237102454,558,58091112215 0,00 €
K0752.30827X20rubínově červená RAL 30033M816212237102454,558,58091112220 0,00 €
K0752.30827X25rubínově červená RAL 30033M816212237102454,558,58091112225 0,00 €
K0752.30827X30rubínově červená RAL 30033M816212237102454,558,58091112230 0,00 €
K0752.30827X35rubínově červená RAL 30033M816212237102454,558,58091112235 0,00 €
K0752.30827X40rubínově červená RAL 30033M816212237102454,558,58091112240 0,00 €
K0752.30827X45rubínově červená RAL 30033M816212237102454,558,58091112245 0,00 €
K0752.30827X50rubínově červená RAL 30033M816212237102454,558,58091112250 0,00 €
K0752.30827X55rubínově červená RAL 30033M816212237102454,558,58091112255 0,00 €
K0752.30827X60rubínově červená RAL 30033M816212237102454,558,58091112260 0,00 €
K0752.31027X15rubínově červená RAL 30033M1016212237102454,558,58091112215 0,00 €
K0752.31027X20rubínově červená RAL 30033M1016212237102454,558,58091112220 0,00 €
K0752.31027X25rubínově červená RAL 30033M1016212237102454,558,58091112225 0,00 €
K0752.31027X30rubínově červená RAL 30033M1016212237102454,558,58091112230 0,00 €
K0752.31027X35rubínově červená RAL 30033M1016212237102454,558,58091112235 0,00 €
K0752.31027X40rubínově červená RAL 30033M1016212237102454,558,58091112240 0,00 €
K0752.31027X45rubínově červená RAL 30033M1016212237102454,558,58091112245 0,00 €
K0752.31027X50rubínově červená RAL 30033M1016212237102454,558,58091112250 0,00 €
K0752.31027X55rubínově červená RAL 30033M1016212237102454,558,58091112255 0,00 €
K0752.31027X60rubínově červená RAL 30033M1016212237102454,558,58091112260 0,00 €
K0752.41027X20rubínově červená RAL 30034M10192727,54310276367,595109132420 0,00 €
K0752.41027X25rubínově červená RAL 30034M10192727,54310276367,595109132425 0,00 €
K0752.41027X30rubínově červená RAL 30034M10192727,54310276367,595109132430 0,00 €
K0752.41027X35rubínově červená RAL 30034M10192727,54310276367,595109132435 0,00 €
K0752.41027X40rubínově červená RAL 30034M10192727,54310276367,595109132440 0,00 €
K0752.41027X45rubínově červená RAL 30034M10192727,54310276367,595109132445 0,00 €
K0752.41027X50rubínově červená RAL 30034M10192727,54310276367,595109132450 0,00 €
K0752.41027X55rubínově červená RAL 30034M10192727,54310276367,595109132455 0,00 €
K0752.41027X60rubínově červená RAL 30034M10192727,54310276367,595109132460 0,00 €
K0752.41027X70rubínově červená RAL 30034M10192727,54310276367,595109132470 0,00 €
K0752.41027X80rubínově červená RAL 30034M10192727,54310276367,595109132480 0,00 €
K0752.41027X90rubínově červená RAL 30034M10192727,54310276367,595109132490 0,00 €
K0752.41227X20rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132420 0,00 €
K0752.41227X25rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132425 0,00 €
K0752.41227X30rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132430 0,00 €
K0752.41227X35rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132435 0,00 €
K0752.41227X40rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132440 0,00 €
K0752.41227X45rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132445 0,00 €
K0752.41227X50rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132450 0,00 €
K0752.41227X55rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132455 0,00 €
K0752.41227X60rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132460 0,00 €
K0752.41227X70rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132470 0,00 €
K0752.41227X80rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132480 0,00 €
K0752.41227X90rubínově červená RAL 30034M12192727,54310276367,595109132490 0,00 €
K0752.51227X25rubínově červená RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152625 0,00 €
K0752.51227X30rubínově červená RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152630 0,00 €
K0752.51227X35rubínově červená RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152635 0,00 €
K0752.51227X40rubínově červená RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152640 0,00 €
K0752.51227X45rubínově červená RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152645 0,00 €
K0752.51227X50rubínově červená RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152650 0,00 €
K0752.51227X55rubínově červená RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152655 0,00 €
K0752.51227X60rubínově červená RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152660 0,00 €
K0752.51227X70rubínově červená RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152670 0,00 €
K0752.51227X80rubínově červená RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152680 0,00 €
K0752.51227X90rubínově červená RAL 30035M12233132491231,57377,5110126152690 0,00 €
K0752.51627X25rubínově červená RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152625 0,00 €
K0752.51627X30rubínově červená RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152630 0,00 €
K0752.51627X35rubínově červená RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152635 0,00 €
K0752.51627X40rubínově červená RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152640 0,00 €
K0752.51627X45rubínově červená RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152645 0,00 €
K0752.51627X50rubínově červená RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152650 0,00 €
K0752.51627X55rubínově červená RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152655 0,00 €
K0752.51627X60rubínově červená RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152660 0,00 €
K0752.51627X70rubínově červená RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152670 0,00 €
K0752.51627X80rubínově červená RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152680 0,00 €
K0752.51627X90rubínově červená RAL 30035M16233132491231,57377,5110126152690 0,00 €

Pokyny k tomuto zboží

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33