Skupiny zboží
Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  plochá, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná
K0737

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, plochá, s vnitřním...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt ze zinkového tlakového odlitku podle DIN EN 12844.
Ocelové části třídy pevnosti 5.8.
Provedení: Ovládací úchyt potažený umělou hmotou.
Ocelové části, brynýrované.
Na vyžádání:Další vnitřní závity, barvy, jakož i nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" dodáváme za příplatek i v jiných délkách.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0737 Upínací páka, zinkový tlakový odlitek, plochá, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná 197 kB

Výkresy

Upínací páka, zinkový tlakový odlitek,  plochá, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z oceli, brynýrovaná

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
VelikostXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0737.2061černá RAL 9005satinovaný2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
K0737.2081černá RAL 9005satinovaný2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
K0737.3081černá RAL 9005satinovaný3M8141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
K0737.3101černá RAL 9005satinovaný3M10141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
K0737.206181černá RAL 9005matná struktura2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
K0737.208181černá RAL 9005matná struktura2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
K0737.308181černá RAL 9005matná struktura3M8141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
K0737.310181černá RAL 9005matná struktura3M10141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
K0737.206182čistě oranžová RAL 2004matná struktura2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
K0737.208182čistě oranžová RAL 2004matná struktura2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
K0737.308182čistě oranžová RAL 2004matná struktura3M8141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
K0737.310182čistě oranžová RAL 2004matná struktura3M10141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
K0737.206184bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura2M61213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
K0737.208184bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura2M81213,518,519,128,56,517,829,232,26574,510,120 0,00 €
K0737.308184bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura3M8141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
K0737.310184bezpečnostní červená RAL 3020matná struktura3M10141621,222371023,83842809111,722 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33