Skupiny zboží
Upínací páka z plastu, s vnitřním závitem a tlačítkem, závitovou vložkou z nerezové oceli
K0270

Upínací páka z plastu, s vnitřním závitem a tlačítkem, závitovou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládací úchyt z plastu vyztuženého skelnými vlákny s ozubeným kroužkem ze zinkového tlakového odlitku.
Ocelové díly z nerezové oceli 1.4305.
Tlačítko z plastu (POM).
Provedení: Ocelové části bez povrchové úpravy.Upozornění:Standardní barvy jsou:
Svěrací páky tmavošedá, tlačítko bezpečnostní červená.
Svěrací páky oranžová, tlačítko tmavošedá.
Svěrací páky bezpečnostní červená, tlačítko tmavošedá.
Na vyžádání:Další vnitřní závity i nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0270 Upínací páka z plastu, s vnitřním závitem a tlačítkem, závitovou vložkou z nerezové oceli 352 kB

Výkresy

Upínací páka z plastu, s vnitřním závitem a tlačítkem, závitovou vložkou z nerezové oceli

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloBarva
základního tělesa
XAA1BDD1D2HH1H2H3H4TPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0270.71104tmavošedá RAL 7021M440477,5101314,525,54153033,5916 0,00 €
K0270.72104čistě oranžová RAL 2004M440477,5101314,525,54153033,5916 0,00 €
K0270.73104bezpečnostní červená RAL 3020M440477,5101314,525,54153033,5916 0,00 €
K0270.71105tmavošedá RAL 7021M540477,5101314,525,54153033,5916 0,00 €
K0270.72105čistě oranžová RAL 2004M540477,5101314,525,54153033,5916 0,00 €
K0270.73105bezpečnostní červená RAL 3020M540477,5101314,525,54153033,5916 0,00 €
K0270.71106tmavošedá RAL 7021M640477,5101314,525,54153033,5916 0,00 €
K0270.72106čistě oranžová RAL 2004M640477,5101314,525,54153033,5916 0,00 €
K0270.73106bezpečnostní červená RAL 3020M640477,5101314,525,54153033,5916 0,00 €
K0270.71206tmavošedá RAL 7021M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 0,00 €
K0270.72206čistě oranžová RAL 2004M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 0,00 €
K0270.73206bezpečnostní červená RAL 3020M665759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 0,00 €
K0270.71208tmavošedá RAL 7021M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 0,00 €
K0270.72208čistě oranžová RAL 2004M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 0,00 €
K0270.73208bezpečnostní červená RAL 3020M865759,513,51819,529,56,517,541,545,51220 0,00 €
K0270.71308tmavošedá RAL 7021M88091,5111621,52338,5102453,5581422 0,00 €
K0270.72308čistě oranžová RAL 2004M88091,5111621,52338,5102453,5581422 0,00 €
K0270.73308bezpečnostní červená RAL 3020M88091,5111621,52338,5102453,5581422 0,00 €
K0270.71310tmavošedá RAL 7021M108091,5111621,52338,5102453,5581422 0,00 €
K0270.72310čistě oranžová RAL 2004M108091,5111621,52338,5102453,5581422 0,00 €
K0270.73310bezpečnostní červená RAL 3020M108091,5111621,52338,5102453,5581422 0,00 €
K0270.71410tmavošedá RAL 7021M1095109131925,527,544,6102661661724 0,00 €
K0270.72410čistě oranžová RAL 2004M1095109131925,527,544,6102661661724 0,00 €
K0270.73410bezpečnostní červená RAL 3020M1095109131925,527,544,6102661661724 0,00 €
K0270.71412tmavošedá RAL 7021M1295109131925,527,544,6102661661724 0,00 €
K0270.72412čistě oranžová RAL 2004M1295109131925,527,544,6102661661724 0,00 €
K0270.73412bezpečnostní červená RAL 3020M1295109131925,527,544,6102661661724 0,00 €
K0270.71512tmavošedá RAL 7021M1211012615,5233032,550,6123372772326 0,00 €
K0270.72512čistě oranžová RAL 2004M1211012615,5233032,550,6123372772326 0,00 €
K0270.73512bezpečnostní červená RAL 3020M1211012615,5233032,550,6123372772326 0,00 €
K0270.71516tmavošedá RAL 7021M1611012615,5233032,550,6123372772326 0,00 €
K0270.72516čistě oranžová RAL 2004M1611012615,5233032,550,6123372772326 0,00 €
K0270.73516bezpečnostní červená RAL 3020M1611012615,5233032,550,6123372772326 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33