Skupiny zboží
Upínací páka z nerezové oceli, elektrolyticky leštěná, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli
K0121

Upínací páka z nerezové oceli, elektrolyticky leštěná, s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ovládací úchyt z nerezové oceli 1.4308.
Ostatní ocelové části z nerezové oceli 1.4305.

Provedení: Ovládací úchyt z nerezové oceli, elektrolyticky leštěný.
Ocelové části, lesklé.
Na vyžádání:Další vnitřní závity a nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0121 Upínací páka z nerezové oceli, elektrolyticky leštěná, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli 243 kB

Výkresy

Upínací páka z nerezové oceli, elektrolyticky leštěná, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
XAA1TDD1D2HH1H3H4Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
K0121.1108nerezová ocelM8831071719282040,5126568,524 0,00 €
K0121.1110nerezová ocelM10831071719282040,5126568,524 0,00 €
K0121.1112nerezová ocelM12831071719282040,5126568,524 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33