Группы товаров
Приемные втулки, форма A (запрессовываются с задней стороны)
K0937

Приемные втулки, форма A (запрессовываются с задней стороны)

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: закалка, воронение.Указание на чертеже:
1) Опорная плита
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0937 Приемные втулки форма A (запрессовываются с задней стороны) 161 kB
 Механическая система позиционирования и зажима 384 kB

Чертежи

Приемные втулки, форма A (запрессовываются с задней стороны)

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

DD1D2D3LL1L2D5D6TМин.
толщина монтажной
платы H
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0937.131317,32520,0312,16,65,5820266,9220 по запросу
K0937.161620,728,622,0312,16,96,622297,2420 по запросу
K0937.202024,832,228,0317,18,428,1328338,7425 по запросу
K0937.252530,440,235,032110,2210,16354110,5425 по запросу
K0937.303036,248,242,0321,810,6311,18424910,9530 по запросу
K0937.353541,354,248,0325,112,1814,78485512,532 по запросу
K0937.505058,475,267,0331,115,4318,67677615,7545 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33