Группы товаров
Позиционирующий цилиндр Ball Lock, сталь, с зажимной рукояткой
K0935

Позиционирующий цилиндр Ball Lock, сталь, с зажимной рукояткой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Позиционирующий цилиндр, улучшенная сталь.
Шарики, подшипниковая сталь.

Рычаг из цинкового сплава согласно DIN EN 12844.
Стальные части соответствуют классу прочности 5.8.
Исполнение: Позиционирующий цилиндр, улучшенная вороненая сталь.
Шарики, закаленные, чистые.


Рукоятка с полимерным покрытием, чистый оранжевый RAL 2004.
Стальные части вороненые.
Указание:При затягивании зажимной рукоятки средний шар прижимается вниз и тем самым выдавливает три крепежных шарика наружу, где они зажимаются в зажимной втулке.
Благодаря этой легко управляемой системе время переоснащения станка до двенадцати раз меньше по сравнению со стандартными методами.
Монтаж:1. Сначала выкрутите установочный штифт из позиционирующего цилиндра.
2. Вкрутите зажимную рукоятку.
Преимущества:Зажим без использования инструментовПринадлежности:K0935 Ремонтный комплект.
K0936 Центрирующие втулки.
K0937 Зажимные втулки, форма A (запрессовываются с задней стороны).
K0938 Зажимные втулки, форма B (навинчиваются с передней стороны).
Объем поставкиK0935 Позиционирующий цилиндр Ball Lock.
K0122 Зажимная рукоятка, цинковый сплав, с наружной резьбой.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0935 Позиционирующий цилиндр Ball Lock, сталь, с зажимной рукояткой 199 kB
 Механическая система позиционирования и зажима 384 kB

Чертежи

Позиционирующий цилиндр Ball Lock, сталь, с зажимной рукояткой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаADD1D2Удерживающая
сила
F, кН
H
макс.
LL1L2L3Момент
затяжки
макс. Нм
Толщина монтажной
плиты ±0,05
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0935.130132301322M53,32527,663033113 по запросу
K0935.130202301322M53,33534,663033120 по запросу
K0935.160202401632M65,33536,583134320 по запросу
K0935.160252401632M65,34041,583134325 по запросу
K0935.200202402040M613,33539,5103134420 по запросу
K0935.200252402040M613,34044,5103134425 по запросу
K0935.250202652545M83040441042,545,5920 по запросу
K0935.250252652545M83045491042,545,5925 по запросу
K0935.300202803050M104445491354,558,51520 по запросу
K0935.300252803050M104450541354,558,51525 по запросу
K0935.350202953560M12685051136367,52520 по запросу
K0935.350252953560M12685056136367,52525 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33