Группы товаров
Позиционирующие цилиндры с зажимом быстрого действия
K0935

Позиционирующие цилиндры с зажимом быстрого действия

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Позиционирующие цилиндры из улучшенной стали
Шарики из подшипниковой стали.
Исполнение: Позиционирующие цилиндры из улучшенной закалкой и отпуском, вороненой стали.
Шары закаленные, Без покрытия.
Указание:Для переналадки используются позиционирующие цилиндры с зажимом быстрого действия для дополнительной экономии времени.

Вставьте позиционирующие цилиндры в посадочное отверстие и нажмите кнопку. Таким образом три установочных шара раскрываются наружу для позиционирования компонентов. Путем последующего затягивания установочного винта торцовым ключом для наружных шестигранников на 1/4 оборота достигается прочный и надежный зажим компонентов.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0935 Позиционирующие цилиндры с зажимом быстрого действия 406 kB
 Механическая система позиционирования и зажима 384 kB

Чертежи

Позиционирующие цилиндры с зажимом быстрого действия

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Толщина монтажной
плиты ±0,05
DD1D2LL1SWУдерживающая
сила
F, кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0935.1160252516322041,515682 по запросу
K0935.1130131313251627,612441 по запросу
K0935.1160202016322036,515682 по запросу
K0935.1200202020402539,515682 по запросу
K0935.1130202013251634,612441 по запросу
K0935.1200252520402544,515682 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33