Группы товаров
Позиционирующие цилиндры с клиновой системой зажима
K1802

Позиционирующие цилиндры с клиновой системой зажима

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: Выполнено воронение.Указание:С помощью позиционирующего цилиндра заготовку можно легко зафиксировать и центрировать в отверстии.
Благодаря встроенному осевому игольчатому роликовому подшипнику, который создает низкое поверхностное трение на неподвижных контактных поверхностях, можно добиться повышенного зажимного усилия.
Благодаря высокой допускаемой нагрузке подшипник обеспечивает продолжительный срок службы.
Зажимной цилиндр с эффектом нижней тяги.
Монтаж:Введите позиционирующий цилиндр в монтажное отверстие через закрепляемую заготовку.
Сначала затяните болт с накаткой вручную, затем — с использованием подходящего ключа.
Часть с накаткой можно утопить в предусмотренном для нее отверстии.
Преимущества:Простая регулировка диапазона зажима
Независимо от диаметра и свойств поверхности отверстия (до H12)
Эффект нижней тяги
Значительное увеличение силы зажима по сравнению с шариковым исполнением при одинаковом моменте затяжки
Качественный упорный игольчатый подшипник с высокой допустимой нагрузкой и продолжительным сроком службы
Применение:Идеальное решение для крепления стандартных элементов с различным усилием. Зажимные цилиндры можно также использовать для систем быстрого зажима.Указание на чертеже:
Размер H относится к диапазону зажима.

1) Уплотнительное кольцо круглого сечения
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1802 Позиционирующие цилиндры с клиновой системой зажима 493 kB

Чертежи

Позиционирующие цилиндры с клиновой системой зажима

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаD

D1H
Диапазон зажима
LL1L2SWУдерживающая
сила
F, кН
Момент
затяжки,
Нм
Номер заказа
Ремкомплект
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1802.101010200-10208585,44,4K1802.91010 по запросу
K1802.121512260-1527106108,810,5K1802.91215 по запросу
K1802.162516320-25391281316,822K1802.91625 по запросу
K1802.203020380-3049,51591722,631K1802.92030 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33