- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Зажимные приспособления
- Технология зажима обрабатываемых деталей
- Модульные зажимные приспособления
- Зажимные приспособления в нулевой точке
- Система «Нулевая точка»
- Модульная система зажима для 5-осевой обработки, типоразмер 80
- Модульная система зажима для 5-осевой обработки, типоразмер 50
- Модульная система зажима для 5-осевой обработки, типоразмер 138
- Система установки и зажима
- K0935
Позиционирующие цилиндры Ball Lock
- K0935
Ремкомплект
- K1474
Позиционирующие цилиндры стальные Ball Lock
- K1474
Ремонтный комплект для позиционирующих цилиндров, нержавеющая сталь
- K0935
Позиционирующий цилиндр Ball Lock, сталь, с зажимной рукояткой
- K0935
Позиционирующий цилиндр Ball Lock, сталь, с грибковой ручкой
- K0935
Позиционирующие цилиндры с зажимом быстрого действия
- K0936
Центрирующие втулки
- K1475
Центрирующие втулки стальные
- K0937
Приемные втулки, форма A (запрессовываются с задней стороны)
- K1476
Приемные втулки, нержавеющая сталь форма A (запрессовываются с обратной стороны)
- K0938
Приемные втулки, форма B (навинчивается с передней стороны)
- K1477
Приемные втулки, нержавеющая сталь форма B (крепление винтами с лицевой стороны)
- K1802
Позиционирующие цилиндры с клиновой системой зажима
- K1802
Ремонтный комплект для позиционирующих цилиндров
- K1219
Позиционирующие цилиндры пневматические
- K1220
Зажимные втулки из стали, никелированные, для пневматических позиционирующих цилиндров
- K1486
Позиционирующие цилиндры пневматические
- K1487
Зажимные втулки из стали, закалённые и воронёные, для пневматических позиционирующих цилиндров
- K1738
Позиционирующие цилиндры из нержавеющей стали, пневматические
- K1739
Зажимные втулки из нержавеющей стали для позиционирующих цилиндров, пневматические
- K1740
Позиционирующие крепления круглые из нержавеющей стали, пневматические
- K1741
Позиционирующие крепления фланцевые из нержавеющей стали, пневматические
- K1564
Зажимные болты, нержавеющая сталь
- K1742
Самоцентрирующийся зажим из нержавеющей стали, пневматический
- Зажимные приспособления тисочного типа
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1475Центрирующие втулки стальные |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь 1.4548. Исполнение: закаленные, твердостью мин. 40 HRC, калиброванная сталь.Указание:При допуске межосевого расстояния ± 0,005 мм и использовании 2-х центрирующих втулок класса точности I возможна точность повторяемости зажима в пределах ± 0,013 мм. При допуске межосевого расстояния ± 0,03 мм и использовании по одной центрирующей втулке класса точности I и класса точности II возможна точность повторяемости зажима в пределах ±0,04 мм. Центрирующие втулки запрессовываются с небольшим усилием в посадочные отверстия крепежных плит. Дополнительные указания см. в общей информации.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Исполнение 1 | T=допуск | D | D1 | L | Посадочное отверстие для центрирующей втулки Ø +0,010 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1475.113013 | класс качества I | +0,005 - +0,018 | 13 | 19,04 | 13 | 19,016 |  | | по запросу | | K1475.113020 | класс качества I | +0,005 - +0,018 | 13 | 19,04 | 20 | 19,016 |  | | по запросу | | K1475.116020 | класс качества I | +0,005 - +0,018 | 16 | 25,042 | 20 | 25,016 |  | | по запросу | | K1475.116025 | класс качества I | +0,005 - +0,018 | 16 | 25,042 | 25 | 25,016 |  | | по запросу | | K1475.120020 | класс качества I | +0,005 - +0,018 | 20 | 35,042 | 20 | 35,018 |  | | по запросу | | K1475.120025 | класс качества I | +0,005 - +0,018 | 20 | 35,042 | 25 | 35,018 |  | | по запросу | | K1475.125020 | класс качества I | +0,005 - +0,018 | 25 | 35,042 | 20 | 35,018 |  | | по запросу | | K1475.125025 | класс качества I | +0,005 - +0,018 | 25 | 35,042 | 25 | 35,018 |  | | по запросу | | K1475.130020 | класс качества I | +0,005 - +0,018 | 30 | 45,042 | 20 | 45,018 |  | | по запросу | | K1475.130025 | класс качества I | +0,005 - +0,018 | 30 | 45,042 | 25 | 45,018 |  | | по запросу | | K1475.135040 | класс качества I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 40 | 45,018 |  | | по запросу | | K1475.135050 | класс качества I | +0,005 - +0,018 | 35 | 45,042 | 50 | 45,018 |  | | по запросу | | K1475.150025 | класс качества I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 25 | 63,521 |  | | по запросу | | K1475.150040 | класс качества I | +0,005 - +0,018 | 50 | 63,546 | 40 | 63,521 |  | | по запросу | | K1475.213013 | класс качества II | +0,025 - +0,050 | 13 | 19,04 | 13 | 19,016 |  | | по запросу | | K1475.213020 | класс качества II | +0,025 - +0,050 | 13 | 19,04 | 20 | 19,016 |  | | по запросу | | K1475.216020 | класс качества II | +0,025 - +0,050 | 16 | 25,042 | 20 | 25,016 |  | | по запросу | | K1475.216025 | класс качества II | +0,025 - +0,050 | 16 | 25,042 | 25 | 25,016 |  | | по запросу | | K1475.220020 | класс качества II | +0,025 - +0,050 | 20 | 35,042 | 20 | 35,018 |  | | по запросу | | K1475.220025 | класс качества II | +0,025 - +0,050 | 20 | 35,042 | 25 | 35,018 |  | | по запросу | | K1475.225020 | класс качества II | +0,025 - +0,050 | 25 | 35,042 | 20 | 35,018 |  | | по запросу | | K1475.225025 | класс качества II | +0,025 - +0,050 | 25 | 35,042 | 25 | 35,018 |  | | по запросу | | K1475.230020 | класс качества II | +0,025 - +0,050 | 30 | 45,042 | 20 | 45,018 |  | | по запросу | | K1475.235020 | класс качества II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 20 | 45,018 |  | | по запросу | | K1475.235025 | класс качества II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 25 | 45,018 |  | | по запросу | | K1475.235050 | класс качества II | +0,025 - +0,050 | 35 | 45,042 | 50 | 45,018 |  | | по запросу | | K1475.250020 | класс качества II | +0,025 - +0,050 | 50 | 63,546 | 20 | 63,521 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|