Группы товаров
Ремонтный комплект для позиционирующих цилиндров
K1802

Ремонтный комплект для позиционирующих цилиндров

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеУказание:Ремонтный набор состоит из болта с потайной головкой, уплотнительного кольца круглого сечения и 3-компонентной колодки.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1802 Ремонтный комплект для позиционирующих цилиндров 120 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

для Dдля арт. №CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1802.9101010K1802.1010 по запросу
K1802.9121512K1802.1215 по запросу
K1802.9162516K1802.1625 по запросу
K1802.9203020K1802.2030 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33