Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Подшипниковая сталь.Исполнение: закалённые и воронёные.Указание:При допуске межосевого расстояния ± 0,005 мм и использовании 2-х центрирующих втулок класса точности I возможна точность повторяемости зажима в пределах ± 0,013 мм.
При допуске межосевого расстояния ± 0,03 мм и использовании по одной центрирующей втулке класса точности I и класса точности II возможна точность повторяемости зажима в пределах ±0,04 мм.
Центрирующие втулки запрессовываются с небольшим усилием в посадочные отверстия крепежных плит.
Дополнительные указания см. в общей информации.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0936 Центрирующие втулки 262 kB
 Механическая система позиционирования и зажима 384 kB

Чертежи

Центрирующие втулки

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1D

T=допускD1LПосадочное отверстие
для центрирующей втулки
Ø +0,010
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0936.113013класс качества I13+0,005 - +0,01819,041319,016 по запросу
K0936.113020класс качества I13+0,005 - +0,01819,042019,016 по запросу
K0936.116020класс качества I16+0,005 - +0,01825,0422025,016 по запросу
K0936.116025класс качества I16+0,005 - +0,01825,0422525,016 по запросу
K0936.120020класс качества I20+0,005 - +0,01835,0422035,018 по запросу
K0936.120025класс качества I20+0,005 - +0,01835,0422535,018 по запросу
K0936.125020класс качества I25+0,005 - +0,01835,0422035,018 по запросу
K0936.125025класс качества I25+0,005 - +0,01835,0422535,018 по запросу
K0936.130020класс качества I30+0,005 - +0,01845,0422045,018 по запросу
K0936.130025класс качества I30+0,005 - +0,01845,0422545,018 по запросу
K0936.135020класс качества I35+0,005 - +0,01845,0422045,018 по запросу
K0936.135025класс качества I35+0,005 - +0,01845,0422545,018 по запросу
K0936.135040класс качества I35+0,005 - +0,01845,0424045,018 по запросу
K0936.135050класс качества I35+0,005 - +0,01845,0425045,018 по запросу
K0936.150020класс качества I50+0,005 - +0,01863,5462063,521 по запросу
K0936.150040класс качества I50+0,005 - +0,01863,5464063,521 по запросу
K0936.150050класс качества I50+0,005 - +0,01863,5465063,521 по запросу
K0936.213013класс качества II13+0,025 - +0,05019,041319,016 по запросу
K0936.213020класс качества II13+0,025 - +0,05019,042019,016 по запросу
K0936.216020класс качества II16+0,025 - +0,05025,0422025,016 по запросу
K0936.216025класс качества II16+0,025 - +0,05025,0422525,016 по запросу
K0936.220020класс качества II20+0,025 - +0,05035,0422035,018 по запросу
K0936.220025класс качества II20+0,025 - +0,05035,0422535,018 по запросу
K0936.225020класс качества II25+0,025 - +0,05035,0422035,018 по запросу
K0936.225025класс качества II25+0,025 - +0,05035,0422535,018 по запросу
K0936.230020класс качества II30+0,025 - +0,05045,0422045,018 по запросу
K0936.235025класс качества II35+0,025 - +0,05045,0422545,018 по запросу
K0936.235040класс качества II35+0,025 - +0,05045,0424045,018 по запросу
K0936.235050класс качества II35+0,025 - +0,05045,0425045,018 по запросу
K0936.250025класс качества II50+0,025 - +0,05063,5462563,521 по запросу
K0936.250050класс качества II50+0,025 - +0,05063,5465063,521 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33