Группы товаров
Позиционирующие крепления фланцевые из нержавеющей стали, пневматические
K1741

Позиционирующие крепления фланцевые из нержавеющей стали,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:Зажатие осуществляется посредством сжатого воздуха. При прекращении подачи воздуха, зажатие осуществляется при помощи пружины.
Для разжатия позиционирующих креплений сжатый воздух должен преодолеть силу упругости 6 Н.
Материал:Основа из нержавеющей стали.
Уплотнение из NBR.
Исполнение: Нержавеющая сталь, Без покрытия.Указание для заказа:Винты с цилиндрической головкой M3x28 для крепления с нижней стороны входят в комплект поставки.
Винты с цилиндрической головкой M4 для крепления с верхней стороны не входят в комплект поставки.
Указание:Установочные размеры для пластин толщиной 6 мм.
Указанные зажимные и удерживающие усилия действительны при рабочем давлении 0,5 МПа.
При использовании нескольких позиционирующих элементов допуск расстояния ±0,1 мм не должен превышаться.
Точность повторения составляет ±0,2 мм.
Принадлежности:Зажимные болты K1564.Указание на чертеже:
1) Разъем «Зажатие»
2) Разъем «Разжатие»
3) Винт с цилиндрической головкой M3
4) Винт с цилиндрической головкой M4
5) Зажимной болт
6) Позиционирующее крепление
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1741 Позиционирующие крепления фланцевые из нержавеющей стали, пневматические 514 kB

Чертежи

Позиционирующие крепления фланцевые из нержавеющей стали, пневматические
Позиционирующие крепления фланцевые из нержавеющей стали, пневматические

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаBB1B2B3B4D

D1D2D3D4D5HH1H2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1741.061823174466M418M3M33,35,52326,5 по запросу
Номер заказаH3H4H5L

L1L2L3Рабочее
давление
МПа
F= усилие зажима Н
(с пневмозажимом)
F1=усилие зажима Н
(с пружинным зажимом)
Крепежная
сила
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1741.0618811827,5161270,3 - 0,7406100 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33