Группы товаров
Позиционирующие цилиндры стальные Ball Lock
K1474

Позиционирующие цилиндры стальные Ball Lock

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Позиционирующие цилиндры и шарики из нержавеющей стали 1.4542.

Исполнение: Позиционирующие цилиндры и шарики закаленные, твердостью мин. 40 HRC, калиброванная сталь.Указание:При затягивании ходового винта (D2) средний шар прижимается вниз и тем самым выдавливает три крепежных шарика наружу, где они зажимаются в приемной втулке.
Благодаря этой легко управляемой системе время переоснащения станка до двенадцати раз меньше по сравнению со стандартными методами.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1474 Позиционирующие цилиндры стальные Ball Lock 383 kB
 Механическая система позиционирования и зажима 384 kB

Чертежи

Позиционирующие цилиндры стальные Ball Lock

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Толщина крепежной плиты
± 0,13
DD1D2LL1SWУдерживающая
сила
F, кН
Момент
затяжки
макс. Нм
Номер заказа
Ремкомплект
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1474.13013131322M527,662,53,31,2- по запросу
K1474.13020201322M534,662,53,31,2- по запросу
K1474.16020201632M636,5835,34,5- по запросу
K1474.16025251632M641,5835,34,5- по запросу
K1474.20020202040M639,510313,35,3- по запросу
K1474.20025252040M644,410313,35,3- по запросу
K1474.25020202545M8441043011- по запросу
K1474.25025252545M8491043011- по запросу
K1474.30020203050M10491354418- по запросу
K1474.30025253050M10541354418- по запросу
K1474.35020203560M12511366833- по запросу
K1474.35040403560M12711366833- по запросу
K1474.35050503560M12811366833- по запросу
K1474.50020205075M206420108865- по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33