- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Зажимные приспособления
- Технология зажима обрабатываемых деталей
- Модульные зажимные приспособления
- Зажимные приспособления в нулевой точке
- Система «Нулевая точка»
- Модульная система зажима для 5-осевой обработки, типоразмер 80
- Модульная система зажима для 5-осевой обработки, типоразмер 50
- Система установки и зажима
- K0935
Позиционирующие цилиндры Ball Lock
- K0935
Ремкомплект
- K1474
Позиционирующие цилиндры стальные Ball Lock
- K1474
Ремонтный комплект для позиционирующих цилиндров, нержавеющая сталь
- K0935
Позиционирующий цилиндр Ball Lock, сталь, с зажимной рукояткой
- K0935
Позиционирующий цилиндр Ball Lock, сталь, с грибковой ручкой
- K0935
Позиционирующие цилиндры с зажимом быстрого действия
- K0936
Центрирующие втулки
- K1475
Центрирующие втулки стальные
- K0937
Приемные втулки, форма A (запрессовываются с задней стороны)
- K1476
Приемные втулки, нержавеющая сталь форма A (запрессовываются с обратной стороны)
- K0938
Приемные втулки, форма B (навинчивается с передней стороны)
- K1477
Приемные втулки, нержавеющая сталь форма B (крепление винтами с лицевой стороны)
- K1802
Позиционирующие цилиндры с клиновой системой зажима
- K1802
Ремонтный комплект для позиционирующих цилиндров
- K1219
Позиционирующие цилиндры пневматические
- K1220
Зажимные втулки из стали, никелированные, для пневматических позиционирующих цилиндров
- K1486
Позиционирующие цилиндры пневматические
- K1487
Зажимные втулки из стали, закалённые и воронёные, для пневматических позиционирующих цилиндров
- K1738
Позиционирующие цилиндры из нержавеющей стали, пневматические
- K1739
Зажимные втулки из нержавеющей стали для позиционирующих цилиндров, пневматические
- K1740
Позиционирующие крепления круглые из нержавеющей стали, пневматические
- K1741
Позиционирующие крепления фланцевые из нержавеющей стали, пневматические
- K1564
Зажимные болты, нержавеющая сталь
- K1742
Самоцентрирующийся зажим из нержавеющей стали, пневматический
- Зажимные приспособления тисочного типа
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0935Позиционирующий цилиндр Ball Lock, сталь, с грибковой ручкой |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Позиционирующий цилиндр, улучшенная сталь. Шарики, подшипниковая сталь.
Грибковая ручка, термопласт. Болт с резьбой, сталь.Исполнение: Позиционирующий цилиндр, улучшенная вороненая сталь. Шарики, закаленные, чистые.
Грибковая ручка, черная с красной крышкой. Болт с резьбой, с синим пассивированием.Указание:При затягивании грибковой ручки средний шар прижимается вниз и тем самым выдавливает три крепежных шарика наружу, где они зажимаются в зажимной втулке. Благодаря этой легко управляемой системе время переоснащения станка до двенадцати раз меньше по сравнению со стандартными методами.Монтаж:1. Сначала выкрутите установочный штифт из позиционирующего цилиндра. 2. Вкрутите грибковую ручку.Преимущества:Зажим без использования инструментовПринадлежности:K0935 Ремонтный комплект. K0936 Центрирующие втулки. K0937 Зажимные втулки, форма A (запрессовываются с задней стороны). K0938 Зажимные втулки, форма B (навинчиваются с передней стороны).Объем поставкиK0935 Позиционирующий цилиндр Ball Lock. K0155 Грибковые ручки аналогично DIN 6336. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | D | D1 | D2 | D3 | Удерживающая сила F, кН | H макс.
| L | L1 | L2 | Момент затяжки макс. Нм | Толщина монтажной плиты ±0,05 | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0935.130131 | 13 | 22 | M5 | 25 | 3,3 | 25 | 27,6 | 6 | 16 | 1 | 13 |  | | по запросу | | K0935.130201 | 13 | 22 | M5 | 25 | 3,3 | 35 | 34,6 | 6 | 16 | 1 | 20 |  | | по запросу | | K0935.160201 | 16 | 32 | M6 | 25 | 5,3 | 35 | 36,5 | 8 | 16 | 3 | 20 |  | | по запросу | | K0935.160251 | 16 | 32 | M6 | 25 | 5,3 | 40 | 41,5 | 8 | 16 | 3 | 25 |  | | по запросу | | K0935.200201 | 20 | 40 | M6 | 25 | 13,3 | 35 | 39,5 | 10 | 16 | 4 | 20 |  | | по запросу | | K0935.200251 | 20 | 40 | M6 | 25 | 13,3 | 40 | 44,5 | 10 | 16 | 4 | 25 |  | | по запросу | | K0935.250201 | 25 | 45 | M8 | 32 | 30 | 40 | 44 | 10 | 20 | 9 | 20 |  | | по запросу | | K0935.250251 | 25 | 45 | M8 | 32 | 30 | 45 | 49 | 10 | 20 | 9 | 25 |  | | по запросу | | K0935.300201 | 30 | 50 | M10 | 40 | 44 | 45 | 49 | 13 | 25 | 15 | 20 |  | | по запросу | | K0935.300251 | 30 | 50 | M10 | 40 | 44 | 50 | 54 | 13 | 25 | 15 | 25 |  | | по запросу | | K0935.350201 | 35 | 60 | M12 | 50 | 68 | 50 | 51 | 13 | 32 | 25 | 20 |  | | по запросу | | K0935.350251 | 35 | 60 | M12 | 50 | 68 | 50 | 56 | 13 | 32 | 25 | 25 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|