A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Carcaça em termoplástico poliamida 66, tampa em poliamida 66. Filtro de ar em poliuretano (PU-Espuma), O-Ring de borracha (NBR).Versão:Carcaça preta, tampa vermelha. Grau de filtragem 50 µm.Indicação:Resistente às temperaturas de até 100 °C.Indicação de desenho:
Forma A: Sem ventilação
Forma B: com ventilação
Forma C: Com ventilação e filtro de ar

1) O-Ring
2) Filtro de ar apenas na forma C
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0451 Tampões 209 kB

Desenhos (visão geral)

Tampões

Tampão forma A, sem ventilação

mais informações

Desenhos

Tampão forma A, sem ventilação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
K0451.13018A30182314148 sob consulta
K0451.13020A3020241415,58 sob consulta
K0451.13026A3026301416,59,5 sob consulta
K0451.13030A30303414179,5 sob consulta

Tampão forma B, com ventilação

mais informações

Desenhos

Tampão forma B, com ventilação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
K0451.23018B30182314148 sob consulta
K0451.23020B3020241415,58 sob consulta
K0451.23026B3026301416,59,5 sob consulta
K0451.23030B30303414179,5 sob consulta

Tampão forma C, com ventilação e filtro de ar

mais informações

Desenhos

Tampão forma C, com ventilação e filtro de ar

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1D2LL1S
mín.
CADAces.PreçoEncomendar
K0451.33018C30182314148 sob consulta
K0451.33020C3020241415,58 sob consulta
K0451.33026C3026301416,59,5 sob consulta
K0451.33030C30303414179,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33