A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Niple com bico dosador de lubrificação plano, de acordo com a norma DIN 3404
K1135

Niple com bico dosador de lubrificação plano, de acordo com a...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço ou aço inoxidável 1.4305.Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Niples com bicos dosadores de lubrificação planos são particularmente adequados para áreas de lubrificação com requisitos de grande espaço para lubrificação, uma vez que proporcionam alta passagem de lubrificante, graças à sua estrutura. Devido ao seu formato estável, estes lubrificadores são utilizados preferencialmente em máquinas com alto nível de desgaste externo.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1135 Niple com bico dosador de lubrificação plano, de acordo com a norma DIN 3404 167 kB

Desenhos

Niple com bico dosador de lubrificação plano, de acordo com a norma DIN 3404

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
D

D1LL1SWCADAces.PreçoEncomendar
K1135.11006100AçoM06X11013,55,511 sob consulta
K1135.11008100AçoM8x11013,55,511 sob consulta
K1135.11010100AçoM10x11013,55,511 sob consulta
K1135.11018AçoG1/81013,55,511 sob consulta
K1135.11606100AçoM06X11617617 sob consulta
K1135.11608100AçoM8x11617617 sob consulta
K1135.11608125AçoM08X1,251617617 sob consulta
K1135.11610100AçoM10x11617617 sob consulta
K1135.11610150AçoM10X1,51617617 sob consulta
K1135.11612150AçoM12x1,51617617 sob consulta
K1135.11616150AçoM16x1,51618717 sob consulta
K1135.11618AçoG1/81617617 sob consulta
K1135.11614AçoG1/41617617 sob consulta
K1135.21606100Aço inoxidávelM06X11617617 sob consulta
K1135.21608100Aço inoxidávelM8x11617617 sob consulta
K1135.21608125Aço inoxidávelM08X1,251617617 sob consulta
K1135.21610100Aço inoxidávelM10x11617617 sob consulta
K1135.21610150Aço inoxidávelM10X1,51617617 sob consulta
K1135.21612150Aço inoxidávelM12x1,51617617 sob consulta
K1135.21618Aço inoxidávelG1/81617617 sob consulta
K1135.21614Aço inoxidávelR1/41617617 sob consulta
K1135.12216150AçoM16x1,52221,5822 sob consulta
K1135.12214AçoG1/42221,5822 sob consulta
K1135.12238AçoG3/82221,5822 sob consulta
K1135.22216150Aço inoxidávelM16x1,52221,5822 sob consulta
K1135.22214Aço inoxidávelG1/42221,5822 sob consulta
K1135.22238Aço inoxidávelG3/82221,5822 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33