A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Fechos para bocal de enchimento
K0456

Fechos para bocal de enchimento

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico, poliamida 66.
Filtro de ar em poliuretano (Espuma PU).
Anel de vedação plano de borracha (NBR), 70 Shore.
Versão:Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Grau de filtragem 40 µm.
Indicação:Resistente às temperaturas de até 100 °C.Sob consulta:Tampa amarela para óleo diesel.Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) Ventilação
3) Tampa
4) Filtro de ar
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0456 Fechos para bocal de enchimento 153 kB

Desenhos

Fechos para bocal de enchimento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1CADAces.PreçoEncomendar
K0456.6720067,5G23015 sob consulta
K0456.67602067,5M60x23015 sob consulta