A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Niple com bico dosador de lubrificação em forma de cone, de acordo com a norma DIN 71412
K1132

Niple com bico dosador de lubrificação em forma de cone, de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Versão:Aço endurecido, mín. 550 HV 1, zincado.
Aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Os niples com bico dosador de lubrificação cônico possuem rosca cônica. Eles são apropriados para pontos de lubrificação que precisam ser lubrificados frequentemente e de forma confiável. Devido à sua versatilidade de aplicação, pertencem aos tipos de bicos dosadores mais usados no mercado.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1132 Niple com bico dosador de lubrificação em forma de cone, de acordo com a norma DIN 71412 155 kB

Desenhos (visão geral)

Niple com bico dosador de lubrificação em forma de cone, de acordo com a norma DIN 71412

Niple com bico dosador de lubrificação em forma de cone, de acordo com a norma DIN 71412, forma A, reto

mais informações

Desenhos

Niple com bico dosador de lubrificação em forma de cone, de acordo com a norma DIN 71412, forma A, reto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
EspécieDLL1SWCADAces.PreçoEncomendar
K1132.1106100AAçoSextavadoM06X1155,57 sob consulta
K1132.1108100AAçoSextavadoM8x1155,59 sob consulta
K1132.1108125AAçoSextavadoM08X1,25155,59 sob consulta
K1132.1110100AAçoSextavadoM10x1155,511 sob consulta
K1132.1110150AAçoSextavadoM10X1,5155,511 sob consulta
K1132.1118AAçoSextavadoR1/8155,511 sob consulta
K1132.1114AAçoSextavadoR1/417,56,514 sob consulta
K1132.2106100AAço inoxidávelSextavadoM06X1155,57 sob consulta
K1132.2108100AAço inoxidávelSextavadoM8x1155,59 sob consulta
K1132.2108125AAço inoxidávelSextavadoM08X1,25155,59 sob consulta
K1132.2110100AAço inoxidávelSextavadoM10x1155,511 sob consulta
K1132.2110150AAço inoxidávelSextavadoM10X1,5155,511 sob consulta
K1132.2118AAço inoxidávelSextavadoR1/8155,511 sob consulta
K1132.2114AAço inoxidávelSextavadoR1/417,56,514 sob consulta

Niple com bico dosador de lubrificação em forma de cone, de acordo com a norma DIN 71412, forma B, ângulo de 45°, sextavado

mais informações

Desenhos

Niple com bico dosador de lubrificação em forma de cone, de acordo com a norma DIN 71412, forma B, ângulo de 45°, sextavado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
EspécieADLL1SWCADAces.PreçoEncomendar
K1132.1206100BAçoSextavado10,5M06X123,55,59 sob consulta
K1132.1208100BAçoSextavado10,5M8x123,55,59 sob consulta
K1132.1208125BAçoSextavado10,5M08X1,2523,55,59 sob consulta
K1132.1210100BAçoSextavado11,5M10x1255,511 sob consulta
K1132.1210150BAçoSextavado11,5M10X1,5255,511 sob consulta
K1132.1218BAçoSextavado11,5R1/8255,511 sob consulta
K1132.1214BAçoSextavado12R1/422,56,514 sob consulta
K1132.2206100BAço inoxidávelSextavado10,5M06X123,55,59 sob consulta
K1132.2208100BAço inoxidávelSextavado10,5M8x123,55,59 sob consulta
K1132.2208125BAço inoxidávelSextavado10,5M08X1,2523,55,59 sob consulta
K1132.2210100BAço inoxidávelSextavado11,5M10x1255,511 sob consulta
K1132.2210150BAço inoxidávelSextavado11,5M10X1,5255,511 sob consulta
K1132.2218BAço inoxidávelSextavado11,5R1/8255,511 sob consulta
K1132.2214BAço inoxidávelSextavado12R1/422,56,514 sob consulta

Niple com bico dosador de lubrificação em forma de cone, de acordo com a norma DIN 71412, forma C, ângulo de 90°, sextavado

mais informações

Desenhos

Niple com bico dosador de lubrificação em forma de cone, de acordo com a norma DIN 71412, forma C, ângulo de 90°, sextavado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
EspécieADLL1SWCADAces.PreçoEncomendar
K1132.1306100CAçoSextavado13M06X1185,59 sob consulta
K1132.1308100CAçoSextavado13M8x1185,59 sob consulta
K1132.1308125CAçoSextavado13M08X1,25185,59 sob consulta
K1132.1310100CAçoSextavado14M10x1205,511 sob consulta
K1132.1310150CAçoSextavado14M10X1,5205,511 sob consulta
K1132.1318CAçoSextavado14R1/8205,511 sob consulta
K1132.1314CAçoSextavado14R1/4226,514 sob consulta
K1132.2306100CAço inoxidávelSextavado13M06X1185,59 sob consulta
K1132.2308100CAço inoxidávelSextavado13M8x1185,59 sob consulta
K1132.2308125CAço inoxidávelSextavado13M08X1,25185,59 sob consulta
K1132.2310100CAço inoxidávelSextavado14M10x1205,511 sob consulta
K1132.2310150CAço inoxidávelSextavado14M10X1,5205,511 sob consulta
K1132.2318CAço inoxidávelSextavado14R1/8205,511 sob consulta
K1132.2314CAço inoxidávelSextavado14R1/4226,514 sob consulta

Niple com bico dosador de lubrificação em forma de cone, de acordo com a norma DIN 71412, forma D, ângulo de 45°, quadrado

mais informações

Desenhos

Niple com bico dosador de lubrificação em forma de cone, de acordo com a norma DIN 71412, forma D, ângulo de 45°, quadrado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
EspécieADLL1SWCADAces.PreçoEncomendar
K1132.1406100DAçoQuadrado10,5M06X120,55,59 sob consulta
K1132.1408100DAçoQuadrado10,5M8x120,55,59 sob consulta
K1132.1408125DAçoQuadrado10,5M08X1,2520,55,59 sob consulta
K1132.1410100DAçoQuadrado11M10x120,55,511 sob consulta
K1132.1418DAçoQuadrado11R1/820,55,511 sob consulta

Niple com bico dosador de lubrificação em forma de cone, de acordo com a norma DIN 71412, forma E, ângulo de 90°, quadrado

mais informações

Desenhos

Niple com bico dosador de lubrificação em forma de cone, de acordo com a norma DIN 71412, forma E, ângulo de 90°, quadrado

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
EspécieADLL1SWCADAces.PreçoEncomendar
K1132.1506100EAçoQuadrado14M06X1185,59 sob consulta
K1132.1508100EAçoQuadrado14M8x1185,59 sob consulta
K1132.1508125EAçoQuadrado14M08X1,25185,59 sob consulta
K1132.1510100EAçoQuadrado15M10x1185,511 sob consulta
K1132.1518EAçoQuadrado15R1/8185,511 sob consulta