A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Tampões roscados magnéticos em alumínio
K0453

Tampões roscados magnéticos em alumínio

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio. Imã permanente em ferrita.Versão:Superfície sem tratamento. Anel de vedação plano sem amianto.Indicação:O efeito magnético dos tampões roscados atrai as partículas ferrosas no óleo.
A montagem do tampão roscado ao nível do solo previne danos nos componentes mecânicos como, por exemplo, em bombas.
Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) Imã
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0453 Tampões roscados magnéticos em alumínio 182 kB

Desenhos

Tampões roscados magnéticos em alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2LL1L2SWCADAces.PreçoEncomendar
K0453.2101421G1/45710619 sob consulta
K0453.2403824,5G3/88710722 sob consulta
K0453.3001230G1/210810727 sob consulta
K0453.3603436,5G3/413810734 sob consulta
K0453.4210042,5G113814740 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33