A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Termoplástico, poliamida 66.Versão:preto. Anel de vedação plano sem amianto.Indicação:Resistente às temperaturas de até 100 °C.Indicação de desenho:
Forma A: Com símbolo de enchimento
Forma B: Com símbolo de enchimento e furo de respiro
Forma C: Com símbolo de escoamento

1) Anel de vedação plano
2) Furo de respiro apenas na forma B
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0454 Tampões roscados 242 kB

Desenhos (visão geral)

Tampões roscados

Tampões roscados forma A, com símbolo de enchimento

mais informações

Desenhos

Tampões roscados forma A, com símbolo de enchimento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1LL1SWTorque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0454.119014A19,5G1/479175 sob consulta
K0454.122038A22G3/87,510188 sob consulta
K0454.128012A28G1/27,511249 sob consulta
K0454.134034A34G3/49113011 sob consulta
K0454.142100A42G110,51235- sob consulta
K0454.151114A51G1 1/41213,542- sob consulta
K0454.158112A58G1 1/21014,550- sob consulta
K0454.174200A74G213,51664- sob consulta
K0454.1191415A19,5M14X1,579175 sob consulta
K0454.1211615A21M16X1,57,510186 sob consulta
K0454.1261815A26M18X1,57,510217 sob consulta
K0454.1282015A28M20X1,5810248 sob consulta
K0454.1282215A28M22X1,58112410 sob consulta
K0454.1524015A52M40X1,5101342- sob consulta

Tampões roscados sextavados forma B, com símbolo de enchimento e furo de ventilação

mais informações

Desenhos

Tampões roscados sextavados forma B, com símbolo de enchimento e furo de ventilação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1LL1SWTorque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0454.219014B19,5G1/479175 sob consulta
K0454.222038B22G3/87,510188 sob consulta
K0454.228012B28G1/27,511249 sob consulta
K0454.234034B34G3/49113011 sob consulta
K0454.242100B42G110,51235- sob consulta
K0454.251114B51G1 1/41213,542- sob consulta
K0454.258112B58G1 1/21014,550- sob consulta
K0454.274200B74G213,51664- sob consulta
K0454.2191415B19,5M14X1,579175 sob consulta
K0454.2211615B21M16X1,57,510186 sob consulta
K0454.2261815B26M18X1,57,510217 sob consulta
K0454.2282015B28M20X1,5810248 sob consulta
K0454.2282215B28M22X1,58112410 sob consulta
K0454.2524015B52M40X1,5101342- sob consulta

Tampões roscados forma C, com símbolo de escoamento

mais informações

Desenhos

Tampões roscados forma C, com símbolo de escoamento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaDD1LL1SWTorque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0454.319014C19,5G1/479175 sob consulta
K0454.322038C22G3/87,510188 sob consulta
K0454.328012C28G1/27,511249 sob consulta
K0454.334034C34G3/49113011 sob consulta
K0454.342100C42G110,51235- sob consulta
K0454.351114C51G1 1/41213,542- sob consulta
K0454.358112C58G1 1/21014,550- sob consulta
K0454.374200C74G213,51664- sob consulta
K0454.3191415C19,5M14X1,579175 sob consulta
K0454.3211615C21M16X1,57,510186 sob consulta
K0454.3261815C26M18X1,57,510217 sob consulta
K0454.3282015C28M20X1,5810248 sob consulta
K0454.3282215C28M22X1,58112410 sob consulta
K0454.3524015C52M40X1,5101342- sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33