A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies.Concordo
Grupos de mercadorias
Tampões roscados com sextavado interno
K1102

Tampões roscados com sextavado interno

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço 1.0737.
O-Ring em borracha (NBR), 90 Shore.
Versão:peça zincada.Indicação:Temperatura de operação: -20°C / +100°C.
Pressão operacional: máx. 70 bar para aplicação estática.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1102 Tampões roscados com sextavado interno 145 kB

Desenhos

Tampões roscados com sextavado interno

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D

D1LL1SWCADAces.PreçoEncomendar
K1102.1501815G1/81394 sob consulta
K1102.1901419G1/416116 sob consulta
K1102.2203822G3/817116 sob consulta
K1102.2701227G1/220148 sob consulta
K1102.3203432G3/4201412 sob consulta
K1102.4000140G1221612 sob consulta
K1102.5011450G1 1/4251812 sob consulta
K1102.5511255G1 1/2241724 sob consulta
K1102.14101015M10X11285 sob consulta
K1102.17121517M12X1,516106 sob consulta
K1102.19141519M14X1,516106 sob consulta
K1102.22161522M16X1,516106 sob consulta
K1102.25181525M18X1,517118 sob consulta
K1102.27201527M20X1,518128 sob consulta
K1102.28221528M22X1,5181210 sob consulta
K1102.32261532M26X1,52013,512 sob consulta
K1102.32270232M27X22013,512 sob consulta
K1102.40330240M33X2211517 sob consulta
K1102.50420250M42X2241722 sob consulta
K1102.55480255M48X2241724 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33