A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Parafusos de ventilação com válvula de retenção e vareta de nível de óleo
K0467

Parafusos de ventilação com válvula de retenção e vareta de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico poliamida.
Mola de pressão em aço inoxidável.
Vareta de nível de óleo em zinco.
Elemento de bloqueio e anel de vedação plano de borracha (NBR).
Versão:Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Vareta de nível de óleo fosfatada.
Indicação:Aplicação com óleo: oferece resistência às temperaturas de até 100 °C.
Aplicação com água: até 70 °C.
Pressão de abertura 0,20 – 0,25 bar.
Sob consulta:Entalhes de marcação mín. máx.Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) Elemento de bloqueio
3) Tampa
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0467 Parafusos de ventilação com válvula de retenção e vareta de nível de óleo 217 kB

Desenhos

Parafusos de ventilação com válvula de retenção e vareta de nível de óleo

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1CADAces.PreçoEncomendar
K0467.3003830G3/82110 sob consulta
K0467.3001230G1/22110 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33