A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Visores de nível de óleo convexos
K0447

Visores de nível de óleo convexos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça em termoplástico poliamida.Versão:Carcaça transparente, de alta resistência mecânica, durável,
resistente às temperaturas de até 100 °C em aplicações com óleo
e até 70 °C com água,
resistente aos solventes, porém não resistente ao álcool.
Anel de vedação plano sem amianto.
Sob consulta:Vedação de borracha (NBR).Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0447 Visores de nível de óleo convexos 191 kB

Desenhos

Visores de nível de óleo convexos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2LL1SWTorque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0447.2203822G 3/8151410198 sob consulta
K0447.2801228G 1/22017102412 sob consulta
K0447.3503435G 3/42520103016 sob consulta
K0447.4210042G 1312410,53620 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33