Grupos de mercadorias
Bujões com colar e sextavado externo DIN 910
K1131

Bujões com colar e sextavado externo DIN 910

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Aço.Versão:peça zincada.Indicação:Bujões com colar e sextavado externo para fechamento de furos com roscas cilíndricas internas.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1131 Bujões com colar e sextavado externo DIN 910 169 kB

Desenhos

Bujões com colar e sextavado externo DIN 910

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1KLL1SWCADAces.PreçoEncomendar
K1131.10101014M10X168310 sob consulta
K1131.10121517M12X1,5612313 sob consulta
K1131.10141519M14X1,5612313 sob consulta
K1131.10161521M16X1,5612317 sob consulta
K1131.10181523M18X1,5812417 sob consulta
K1131.10201525M20X1,5814419 sob consulta
K1131.10221527M22X1,5814419 sob consulta
K1131.10241529M24X1,5914422 sob consulta
K1131.10261531M26X1,51016424 sob consulta
K1131.10272032M27X21016424 sob consulta
K1131.10301536M30X1,51016424 sob consulta
K1131.10332039M33X21116527 sob consulta
K1131.10361542M36X1,51116527 sob consulta
K1131.10421549M42X1,51216530 sob consulta
K1131.10422049M42X21216530 sob consulta
K1131.10481555M48X1,51216530 sob consulta
K1131.10482055M48X21216530 sob consulta
K1131.1001814G1/868310 sob consulta
K1131.1001418G1/4612313 sob consulta
K1131.1003822G3/8612317 sob consulta
K1131.1001226G1/2814419 sob consulta
K1131.1003432G3/41016424 sob consulta
K1131.1010039G11116527 sob consulta
K1131.1011449G1 1/41216530 sob consulta
K1131.1011255G1 1/21216530 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33