A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial, versão:1. Corpo do tampão em termoplástico, poliamida 66, preto.

2. Tampa em termoplástico, poliamida 66, vermelho.

3. Filtro de ar em poliuretano (espuma PU), grau de filtragem 40 µm.

4. Anel de vedação plano de borracha (NBR).

5. Parafuso de fixação em aço, niquelado.

6. Peça comprimida em termoplástico, poliamida 66, cor preta.

7. Bucha retentora em termoplástico, poliamida 66, cor preta.

8. Porca de fixação em poliamida 66, cor preta.

9. O-Ring de borracha (NBR), 70 Shore.

10. Filtro de enchimento em termoplástico, polipropileno, cor preta.

11. Corrente em latão, niquelada.
Indicação:Resistente às temperaturas de até 80 °C.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0470 Bocal de enchimento 266 kB

Desenhos

Bocal de enchimento

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1D2D3LL1L2SCADAces.PreçoEncomendar
K0470.706020703855M60X246,588802 - 8 sob consulta