A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Termoplástico, poliamida 66, reforçado com 30% de fibra.Versão:preto. Anel de vedação plano sem amianto.Indicação:Resistência térmica:
Temperatura de serviço contínua 100 °C.
Temperatura de serviço em curto prazo 120 °C.
Sob consulta:O-Ring ou material com maior resistência.Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0450 Tampões roscados 193 kB

Desenhos

Tampões roscados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1SWTorque
de aperto
máx. Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K0450.1801418,2G1/42,5863 sob consulta
K0450.2203822,5G3/83,510,586 sob consulta
K0450.2801228,5G1/23,510,5108 sob consulta
K0450.3503435G3/4410,51210 sob consulta
K0450.20141520M14X1,52,5863 sob consulta
K0450.22161522,5M16X1,53,51186 sob consulta
K0450.26181526M18X1,5310107 sob consulta
K0450.28201528,5M20X1,5311107 sob consulta
K0450.28221528,5M22X1,53,510,5107 sob consulta
K0450.35261535M26X1,53121210 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33