A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Parafusos de ventilação com válvula de retenção
K0459

Parafusos de ventilação com válvula de retenção

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, tampa em termoplástico poliamida 66.
Mola de pressão em aço inoxidável.
Elemento de bloqueio e anel de vedação plano de borracha (NBR).
Versão:Carcaça preta.
Tampa vermelha.
Indicação:Aplicação com óleo: oferece resistência às temperaturas de até 100 °C.
Aplicação com água: até 70 °C.
Pressão de abertura 0,20 – 0,25 bar.
Indicação de desenho:
1) Anel de vedação plano
2) Elemento de bloqueio
3) Tampa
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0459 Parafusos de ventilação com válvula de retenção 264 kB

Desenhos

Parafusos de ventilação com válvula de retenção

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

DD1LL1CADAces.PreçoEncomendar
K0459.3001430G1/42110 sob consulta
K0459.3003830G3/82110 sob consulta
K0459.3001230G1/22110 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33