A HEINRICH KIPP WERK utiliza Cookies para otimizar o site de forma ideal, proporcionando melhorias contínuas. Ao continuar acessando o site, você concorda com a utlilização de Cookies. Na nossaPolítica de privacidade, você encontra mais informações sobre o tema Cookies. Concordo
Grupos de mercadorias
Niple com bico dosador de lubrificação em forma de funil, de acordo com a norma DIN 3405
K1134

Niple com bico dosador de lubrificação em forma de funil, de...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Niples com bicos dosadores de lubrificação afunilados são adequados especialmente para uma montagem alinhada ou embutida.
Através da sua forma de funil, é possível efetuar a lubrificação necessária, mesmo em locais de difícil acesso.
Indicação de desenho:
Forma A: reto
Forma B: com ângulo de 45°
Forma C: com ângulo de 90°
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1134 Niple com bico dosador de lubrificação em forma de funil, de acordo com a norma DIN 3405 150 kB

Desenhos (visão geral)

Niple com bico dosador de lubrificação em forma de funil, de acordo com a norma DIN 3405

Niple com bico dosador de lubrificação em forma de funil, de acordo com a norma DIN 3405, forma A, reto

mais informações

Desenhos

Niple com bico dosador de lubrificação em forma de funil, de acordo com a norma DIN 3405, forma A, reto

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
EspécieDLL1SWCADAces.PreçoEncomendar
K1134.1106100AAçoSextavadoM06X1967 sob consulta
K1134.1108100AAçoSextavadoM8x19,56,59 sob consulta
K1134.1108125AAçoSextavadoM08X1,259,56,59 sob consulta
K1134.1110100AAçoSextavadoM10x19,56,511 sob consulta
K1134.1118AAçoSextavadoR1/89,56,511 sob consulta
K1134.2106100AAço inoxidávelSextavadoM06X1967 sob consulta
K1134.2108100AAço inoxidávelSextavadoM8x19,56,59 sob consulta
K1134.2108125AAço inoxidávelSextavadoM08X1,259,56,59 sob consulta
K1134.2110100AAço inoxidávelSextavadoM10x19,56,511 sob consulta
K1134.2118AAço inoxidávelSextavadoG1/89,56,511 sob consulta

Niple com bico dosador de lubrificação em forma de funil, de acordo com a norma DIN 3405, forma B, ângulo de 45°

mais informações

Desenhos

Niple com bico dosador de lubrificação em forma de funil, de acordo com a norma DIN 3405, forma B, ângulo de 45°

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
EspécieDLL1SWCADAces.PreçoEncomendar
K1134.1206100BAçoQuadradoM06X1155,59 sob consulta
K1134.1208100BAçoQuadradoM8x1155,59 sob consulta
K1134.1208125BAçoQuadradoM08X1,25155,59 sob consulta
K1134.1210100BAçoQuadradoM10x1155,511 sob consulta
K1134.1218BAçoQuadradoR1/8155,511 sob consulta

Niple com bico dosador de lubrificação em forma de funil, de acordo com a norma DIN 3405, forma C, ângulo de 90°

mais informações

Desenhos

Niple com bico dosador de lubrificação em forma de funil, de acordo com a norma DIN 3405, forma C, ângulo de 90°

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
EspécieDLL1SWCADAces.PreçoEncomendar
K1134.1306100CAçoQuadradoM06X1185,59 sob consulta
K1134.1308100CAçoQuadradoM8x1185,59 sob consulta
K1134.1308125CAçoQuadradoM08X1,25185,59 sob consulta
K1134.1310100CAçoQuadradoM10x1185,511 sob consulta
K1134.1318CAçoQuadradoR1/8185,511 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00 
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Brasilien
Mapa do site Imprimir Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33