Grupos de mercadorias
Articulações angulares DIN 71802, forma CS
K0734_CS

Articulações angulares DIN 71802, forma CS

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:peça zincada e passivada.
Versão em aço inoxidável com superfície sem tratamento.
Indicação:Rosca esquerda L se relaciona à medida D2.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0734_CS Articulações angulares DIN 71802, forma CS 199 kB

Desenhos

Articulações angulares DIN 71802, forma CS

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoForma

Versão 2Material
do corpo
básico
D1D2D3D4AL2L3ESWCADAces.PreçoEncomendar
K0734.080351CSrosca direitaaço8M3,58M41810,2987 sob consulta
K0734.08051CSrosca direitaaço8M58M52210,2910,27  sob consulta
K0734.10061CSrosca direitaaço10M610M62512,51111,58  sob consulta
K0734.13081CSrosca direitaaço13M813M83016,5131411  sob consulta
K0734.16101CSrosca direitaaço16M1016M1035201615,513  sob consulta
K0734.16121CSrosca direitaaço16M1216M1235201615,513  sob consulta
K0734.19141CSrosca direitaaço19M14x1,522M14x1,545282021,516  sob consulta
K0734.19161CSrosca direitaaço19M1622M1645282021,516  sob consulta
K0734.080511CSrosca esquerdaaço8M58M52210,2910,27 sob consulta
K0734.100611CSrosca esquerdaaço10M610M62512,51111,58 sob consulta
K0734.130811CSrosca esquerdaaço13M813M83016,5131411 sob consulta
K0734.161011CSrosca esquerdaaço16M1016M1035201615,513 sob consulta
K0734.161211CSrosca esquerdaaço16M1216M1235201615,513 sob consulta
K0734.191411CSrosca esquerdaaço19M14x1,522M14x1,545282021,516 sob consulta
K0734.191611CSrosca esquerdaaço19M1622M1645282021,516 sob consulta
K0734.08052CSrosca direitaaço inoxidável8M58M52210,2910,27  sob consulta
K0734.10062CSrosca direitaaço inoxidável10M610M62512,51111,58  sob consulta
K0734.13082CSrosca direitaaço inoxidável13M813M83016,5131411  sob consulta
K0734.16102CSrosca direitaaço inoxidável16M1016M1035201615,513  sob consulta
K0734.16122CSrosca direitaaço inoxidável16M1216M1235201615,513  sob consulta
K0734.080521CSrosca esquerdaaço inoxidável8M58M52210,2910,27sob consulta
K0734.100621CSrosca esquerdaaço inoxidável10M610M62512,51111,58sob consulta
K0734.130821CSrosca esquerdaaço inoxidável13M813M83016,5131411sob consulta
K0734.161021CSrosca esquerdaaço inoxidável16M1016M1035201615,513sob consulta
K0734.161221CSrosca esquerdaaço inoxidável16M1216M1235201615,513sob consulta

Outros artigos desta categoria

Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33