Grupos de mercadorias
Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, em aço inoxidável, DIN ISO 12240-4
K0720

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho,...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Carcaça em aço inoxidável forjado 1.4057.
Esfera de articulação 1.4034, endurecida e retificada.
Anel externo em aço inoxidável 1.4571.

Versão:peça polida.Indicação:O mancal de deslizamento do terminal de rótula é livre de manutenção.
As dimensões de conexão correspondem à norma DIN 648, série KA.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0720 Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, em aço inoxidável, DIN ISO 12240-4 224 kB

Desenhos

Terminais de rótula com mancal de deslizamento e rosca macho, em aço inoxidável, DIN ISO 12240-4

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoVersão

DD1ABHH1KLL1αCapacidades de
carga dinâmica
kN
Capacidade de
carga estática
kN
CADAces.PreçoEncomendar
K0720.05rosca direita5M533188611,1120913°7,56,2 sob consulta
K0720.06rosca direita6M6362096,7512,7221213°9,38,8 sob consulta
K0720.08rosca direita8M8422412915,87251513°16,716,1 sob consulta
K0720.10rosca direita10M1048281410,519,05291513°23,425,5 sob consulta
K0720.12rosca direita12M125432161222,22331913°3234,5 sob consulta
K0720.16rosca direita16M166642211528,57402215°52,760,6 sob consulta
K0720.20rosca direita20M20x1,57850251834,92472815°78,183,1 sob consulta
K0720.22rosca direita22M22x1,58454282038,1512615°97,299,7 sob consulta
K0720.051rosca esquerda5M533188611,1120913°7,56,2 sob consulta
K0720.061rosca esquerda6M6362096,7512,7221213°9,38,8 sob consulta
K0720.081rosca esquerda8M8422412915,87251513°16,716,1 sob consulta
K0720.101rosca esquerda10M1048281410,519,05291513°23,425,5 sob consulta
K0720.121rosca esquerda12M125432161222,22331913°3234,5 sob consulta
K0720.161rosca esquerda16M166642211528,57402215°52,760,6 sob consulta
K0720.201rosca esquerda20M20x1,57850251834,92472815°78,183,1 sob consulta
K0720.221rosca esquerda22M22x1,58454282038,1512615°97,299,7 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33