Grupos de mercadorias
Olhais de articulação
K0127

Olhais de articulação

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço ou aço inoxidável 1.4305.

Versão:Aço zincado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação:Olhais articulados com rosca fêmea.Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0127 Olhais de articulação 196 kB

Desenhos

Olhais de articulação

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
FormaD

D1D2L2SWTCADAces.PreçoEncomendar
K0127.03504111açoA4,18M3,51146 sob consulta
K0127.0506116açoA6,110M51668 sob consulta
K0127.0508116açoB8,115M516108 sob consulta
K0127.0808119açoA8,114M8191011 sob consulta
K0127.1008127açoA8,118M10271012 sob consulta
K0127.05061161aço inoxidávelA6,110M51668 sob consulta
K0127.08081191aço inoxidávelA8,114M8191011 sob consulta
K0127.10081271aço inoxidávelA8,118M10271012 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Bolivien
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33